Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:GJL 250 geglüht oder EN AW-7075.Hinweis:Die Länge L wird durch Sägeschnitt bearbeitet und wird immer mit Aufmaß geliefert.Zeichnungshinweis:
Bearbeitete Flächen: ±0,25 mm
Unbearbeitete Flächen: ±2 mm
Längentoleranzen:
≤200 mm: +3/+10
von 201 mm bis 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 01560 H-Profile Grauguss und Aluminium 163 kB

Zeichnungen

H-Profile Grauguss und Aluminium

Artikelauswahl/-filter

Artikelübersicht (komprimiert)
BestellnummerMaterial
Grundkörper
L = LängeBHH1SS1RCADZub.PreisBestellen
01560-03X600Grauguss60080802516216 399,65 €
01560-04X300Grauguss3001001003220268 268,25 €
01560-04X600Grauguss6001001003220268 460,61 €
01560-05X200Grauguss2001251254520268 219,46 €
01560-05X300Grauguss3001251254520268 302,10 €
01560-05X600Grauguss6001251254520268 517,50 €
01560-203X600Aluminium60080802516216 754,01 €
01560-204X300Aluminium3001001003220268 519,74 €
01560-204X600Aluminium6001001003220268 893,54 €
01560-205X200Aluminium2001251254520268 477,50 €
01560-205X300Aluminium3001251254520268 656,73 €
01560-205X600Aluminium6001251254520268 1.131,65 €