norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
L-Profile gleichschenklig, allseitig bearbeitet Grauguss und Aluminium
01380

L-Profile gleichschenklig, allseitig bearbeitet Grauguss und...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:GJL 250 geglüht oder EN AW-7075.Hinweis:Die Länge L wird durch Sägeschnitt bearbeitet und wird immer mit Aufmaß geliefert.Zeichnungshinweis:
Bearbeitete Flächen: ±0,25 mm
Längentoleranzen:
≤200 mm: +3/+10
von 201 mm bis 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 01380 L-Profile gleichschenklig, allseitig bearbeitet Grauguss und Aluminium 131 kB

Zeichnungen

L-Profile gleichschenklig, allseitig bearbeitet Grauguss und Aluminium

Artikelauswahl/-filter

Artikelübersicht (komprimiert)
BestellnummerMaterial
Grundkörper
L = LängeBHSCADZub.PreisBestellen
01380-01X150Grauguss150323210 53,33 €
01380-01X300Grauguss300323210 91,89 €
01380-02X150Grauguss150404012 58,64 €
01380-02X300Grauguss300404012 99,76 €
01380-03X150Grauguss150505012 66,50 €
01380-03X300Grauguss300505012 112,49 €
01380-04X150Grauguss150636312 98,28 €
01380-04X300Grauguss300636312 168,90 €
01380-05X200Grauguss200808016 98,28 €
01380-05X300Grauguss300808016 136,98 €
01380-05X600Grauguss600808016 235,39 €
01380-05X800Grauguss800808016 539,93 €
01380-06X200Grauguss20010010020 150,29 €
01380-06X300Grauguss30010010020 207,46 €
01380-06X600Grauguss60010010020 357,74 €
01380-06X1000Grauguss100010010020 1.073,20 €
01380-07X200Grauguss20012512520 186,19 €
01380-07X300Grauguss30012512520 257,99 €
01380-07X600Grauguss60012512520 442,86 €
01380-07X1000Grauguss100012512520 1.200,86 €
01380-08X200Grauguss20016016025 187,53 €
01380-08X300Grauguss30016016025 257,99 €
01380-08X600Grauguss60016016025 444,17 €
01380-09X200Grauguss20020020032 223,42 €
01380-09X300Grauguss30020020032 308,53 €
01380-09X600Grauguss60020020032 533,26 €
01380-10X300Grauguss30025025036 396,29 €
01380-10X600Grauguss60025025036 682,23 €
01380-11X300Grauguss30031531536 533,26 €
01380-11X600Grauguss60031531536 906,96 €
01380-201X150Aluminium150323210 91,28 €
01380-201X300Aluminium300323210 154,90 €
01380-202X150Aluminium150404012 112,28 €
01380-202X300Aluminium300404012 192,02 €
01380-203X150Aluminium150505012 135,70 €
01380-203X300Aluminium300505012 220,19 €
01380-204X150Aluminium150636312 162,59 €
01380-204X300Aluminium300636312 231,72 €
01380-205X200Aluminium200808016 203,55 €
01380-205X300Aluminium300808016 280,36 €
01380-205X600Aluminium600808016 482,63 €
01380-205X800Aluminium800808016 490,29 €
01380-206X200Aluminium20010010020 231,72 €
01380-206X300Aluminium30010010020 318,78 €
01380-206X600Aluminium60010010020 550,46 €
01380-206X1000Aluminium100010010020 714,33 €
01380-207X200Aluminium20012512520 261,14 €
01380-207X300Aluminium30012512520 358,44 €
01380-207X600Aluminium60012512520 618,31 €
01380-207X1000Aluminium100012512520 847,46 €
01380-208X200Aluminium20016016025 345,64 €
01380-208X300Aluminium30016016025 467,26 €
01380-208X600Aluminium60016016025 794,98 €
01380-209X200Aluminium20020020032 453,18 €
01380-209X300Aluminium30020020032 627,28 €
01380-209X600Aluminium60020020032 1.063,82 €
01380-210X300Aluminium30025025036 952,42 €
01380-210X600Aluminium60025025036 1.616,83 €