Ideen
Kontakt
FAQ
AGB
Impressum
Datenschutz
Cookie Richtlinien
Produkte
Unternehmen
Service
Download
Aktuelles
Kontakt
Produktübersicht
fixieren
Flexibles Normteilesystem
montieren
Montagesysteme
bewegen
Systeme / Komponenten für den Maschinen- und Anlagenbau
prüfen
Elemente zum Messen und Prüfen
spannen
Spanntechnik
steuern und regeln
Elektromechanik
transportieren
Förder- und Bewegungstechnik
technoshop
norelem inch
Zollartikel
Katalogbestellung
01740
Hohlkörper quadratisch Grauguss
zurück
Produkte
Produktübersicht
Flexibles Normteilesystem
Grundelemente Platten Scheiben Profile Aufspannwinkel Aufspannwürfel
Profile
Hohlkörper quadratisch Grauguss
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen
Beschreibung
Werkstoff:
GJL 250 geglüht.
Hinweis:
Die Länge L wird durch Sägeschnitt bearbeitet und wird immer mit Aufmaß geliefert.
Zeichnungshinweis:
Bearbeitete Flächen: ±0,25 mm
Unbearbeitete Flächen: ±2 mm
Längentoleranzen:
≤200 mm: +3/+10
von 201 mm bis 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Download
Hier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
Datenblatt 01740 Hohlkörper quadratisch Grauguss
164 kB
Zeichnungen
Artikelübersicht (komprimiert)
Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
L = Länge
B
H
≈ S
R
Filter
01740-04X
100/200
63
63
12
6
01740-05X
200/400
80
80
18
8
01740-06X
200/400
100
100
20
10
01740-07X
200/400/600
125
125
22
12
01740-08X
200/300/600
160
160
25
16
01740-09X
200/300/600
200
200
28
20
01740-12X
600
250
250
36
20
01740-15X
600
315
315
56
20
Weitere Artikel dieser Kategorie
<<
|
<
|
1-10
|
11-11
|
>
|
>>
01380
L-Profile gleichschenklig, allseitig bearbeitet
Grauguss und Aluminium
01440
L-Profile ungleichschenklig, allseitig bearbeitet
Grauguss und Aluminium
01520
L-Profile mit Verstärkungsrippen
Grauguss
01560
H-Profile
Grauguss und Aluminium
01580
T-Profile allseitig bearbeitet
Grauguss und Aluminium
01640
Prismen-Böcke allseitig bearbeitet
Grauguss und Aluminium
01660
Prismen-Böcke allseitig bearbeitet
extra breit, Grauguss
01680
U-Profile allseitig bearbeitet
Grauguss und Aluminium
01760
Hohlkörper rechteckig
Grauguss
01780
Winkelprofile 60°
Grauguss
<<
|
<
|
1-10
|
11-11
|
>
|
>>
Mein norelem
E-Mail
Passwort
Passwort vergessen
Ich bin neu hier
Warenkorb
Artikelanzahl:
0
Summe:
0,00
€
Daten importieren
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfen
Direkte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.
anzeigen
Callback
Sie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.
anzeigen
Zur norelem Academy
Algérie
Andorra
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Costa Rica
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Deutschland
Ecuador
Eesti
España
France
Georgia
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Italia
Jamaica
日本
Latvija
Liechtenstein
Lietuvos
Luxemburg
Magyarország
Malaysia
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Pakistan
Paraguay
Perú
Polska
Portugal
Principauté de Monaco
台灣
Rep. di San Marino
대한민국
România
Schweiz
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Deutsch
English
Sitemap
Drucken
Empfehlen
Newsletter
Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten.
Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66