|
|
09069-10Magnete mit Haken (Flachgreifer) aus NdFeB |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse und Haken Stahl. Magnetkern NdFeB (Neodym).Ausführung:Gehäuse und Haken verzinkt.Hinweis:Geschirmtes System. Mit dem Dauermagnetwerkstoff NdFeB erhöht sich die Haftkraft gegenüber dem SmCo nochmals um ca. 10-20 %. Temperaturbereich:max. 80 °C.Zeichnungshinweis:Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | D | D1 | D2 | H | H1 | Haftkraft N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
09069-10-10 | 10 | 10 | 3 | 4,5 | 24 | 25 |  | | 2,54 € | | 09069-10-13 | 13 | 10 | 3 | 4,5 | 24 | 60 |  | | 2,70 € | | 09069-10-16 | 16 | 13 | 3,5 | 4,5 | 27 | 95 |  | | 3,28 € | | 09069-10-20 | 20 | 13 | 3,5 | 6 | 27,5 | 140 |  | | 4,67 € | | 09069-10-25 | 25 | 13 | 3,5 | 7 | 28 | 200 |  | | 6,67 € | | 09069-10-32 | 32 | 18,5 | 4,5 | 7 | 38 | 350 |  | | 9,46 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|