Magnete mit Innengewinde (Flachgreifer) aus Hartferrit
09072-10

Magnete mit Innengewinde (Flachgreifer) aus Hartferrit

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahl.
Magnetkern Hartferrit.
Ausführung:Gehäuse verzinkt.Hinweis:Geschirmtes System.Temperaturbereich:max. 200 °C.Zeichnungshinweis:
1) Haftfläche
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 09072-10 Magnete mit Innengewinde (Flachgreifer) aus Hartferrit 120 kB

Zeichnungen

Magnete mit Innengewinde (Flachgreifer) aus Hartferrit

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1HHaftkraft
N
CADZub.PreisBestellen
09072-10-250425 ±0,15M4736 2,31 €
09072-10-320432 ±0,2M4775 2,49 €
09072-10-400440 ±0,2M4890 3,25 €
09072-10-500650 ±0,2M610170 3,99 €
09072-10-500850 ±0,2M810170 4,40 €
09072-10-630863 ±0,20M814290 7,32 €
09072-10-800880 ±0,25M818550 11,90 €
09072-10-801080 ±0,25M1018550 12,11 €