norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Magnete mit Senkbohrung (Flachgreifer) aus Hartferrit mit Edelstahlgehäuse
09071-10

Magnete mit Senkbohrung (Flachgreifer) aus Hartferrit mit...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Edelstahl 1.4016.
Magnetkern Hartferrit.
Ausführung:blank.Hinweis:Geschirmtes System.Temperaturbereich:max. 220 °C.Zeichnungshinweis:
1) Haftfläche
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 09071-10 Magnete mit Senkbohrung (Flachgreifer) aus Hartferrit mit Edelstahlgehäuse 181 kB

Zeichnungen

Magnete mit Senkbohrung (Flachgreifer) aus Hartferrit mit Edelstahlgehäuse

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1D2HHaftkraft
N
CADZub.PreisBestellen
09071-10-12020 ±0,154,29632 1,74 €
09071-10-12525 ±0,155,511764 1,87 €
09071-10-13232 ±0,25,5117100 2,25 €
09071-10-14040 ±0,25,5118175 2,85 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66