|
|
09071-20Magnete mit Senkbohrung (Flachgreifer) aus SmCo |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahl. Magnetkern SmCo (Samarium-Cobalt).Ausführung:Gehäuse verzinkt.Hinweis:Flachgreifer, geschirmtes System. Flachgreifer mit SmCo-Kern haben eine drei- bis fünffach höhere Haftkraft gegenüber AlNiCo bzw. Hartferrit-Greifern.Temperaturbereich:max. 280 °C.Montage:Die Magnete können durch Einpressen, Einschrauben oder Einkleben montiert werden.Zeichnungshinweis:Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | D | D1 | D2 | H | Haftkraft N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
09071-20-16 | 16 ±0,15 | 3,5 | 6,6 | 4,5 | 57 |  | | 7,29 € | | 09071-20-20 | 20 ±0,15 | 4,5 | 9,3 | 6 | 81 |  | | 8,62 € | | 09071-20-25 | 25 ±0,15 | 4,5 | 9,2 | 7 | 105 |  | | 10,45 € | | 09071-20-32 | 32 ±0,2 | 5,5 | 11,5 | 7 | 235 |  | | 12,69 € | | 09071-20-40 | 40 ±0,2 | 5,5 | 11,5 | 8 | 540 |  | | 21,09 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|