Magnete rund (Stabgreifer) aus NdFeB
09067-10

Magnete rund (Stabgreifer) aus NdFeB

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Messing.
Magnetkern NdFeB (Neodym).
Ausführung:Gehäuse glatt.Hinweis:Glatte Ausführung, geschirmtes System.
Neodym-Stabgreifer dürfen auf keinen Fall direkt im Eisen eingepresst werden, da sonst Haftkraftverluste durch magnetischen Kurzschluss eintreten.

Durchmesser „D“ geschliffen mit Passungstoleranz h6.

Die Stabgreifer der Form A können ohne Minderung der Haftkraft um das Maß „H1“ gekürzt werden.
Temperaturbereich:max. 80 °C.Montage:Die Magnete können durch Einpressen, Einschrauben oder Einkleben montiert werden.Zeichnungshinweis:
1) Haftfläche
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 09067-10 Magnete rund (Stabgreifer) aus NdFeB 183 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Magnete rund (Stabgreifer) aus NdFeB

Magnete rund (Stabgreifer) aus NdFeB, Form A

mehr Info

Zeichnungen

Magnete rund (Stabgreifer) aus NdFeB, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD

HH1Haftkraft
N
Abstand zu
Eisenwandungen
mm
CADZub.PreisBestellen
09067-10-106A62010101,5 2,68 €
09067-10-108A82010251,5 2,91 €
09067-10-110A10208452 3,36 €
09067-10-113A13206702,5 4,09 €
09067-10-116A162021503 5,25 €
09067-10-120A202552804 6,90 €
09067-10-125A253574505 13,78 €
09067-10-132A32404,57006 23,98 €

Magnete rund (Stabgreifer) aus NdFeB, Form B

mehr Info

Zeichnungen

Magnete rund (Stabgreifer) aus NdFeB, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD

D1HTHaftkraft
N
Abstand zu
Eisenwandungen
mm
CADZub.PreisBestellen
09067-10-206B6M3205101,5 3,32 €
09067-10-208B8M3205251,5 3,57 €
09067-10-210B10M4207452 4,09 €
09067-10-213B13M4207702,5 4,81 €
09067-10-216B16M42581503 5,97 €
09067-10-220B20M62562804 7,69 €
09067-10-225B25M63584505 14,55 €
09067-10-232B32M64067006 24,76 €