|
|
09067-10_BMagnete rund (Stabgreifer) aus NdFeB, Form B |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Messing. Magnetkern NdFeB (Neodym).Ausführung:Gehäuse glatt.Hinweis:Glatte Ausführung, geschirmtes System. Neodym-Stabgreifer dürfen auf keinen Fall direkt im Eisen eingepresst werden, da sonst Haftkraftverluste durch magnetischen Kurzschluss eintreten.
Durchmesser „D“ geschliffen mit Passungstoleranz h6.Temperaturbereich:max. 80 °C.Montage:Die Magnete können durch Einpressen, Einschrauben oder Einkleben montiert werden.Zeichnungshinweis:Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | D | D1 | L | T | Haftkraft N | Abstand zu Eisenwandungen mm | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
09067-10-206 | B | 6 | M3 | - | 5 | 10 | 1,5 |  | | 3,23 € | | 09067-10-208 | B | 8 | M3 | - | 5 | 15 | 1,5 |  | | 3,47 € | | 09067-10-210 | B | 10 | M4 | - | 7 | 45 | 2 |  | | 3,97 € | | 09067-10-213 | B | 13 | M4 | - | 7 | 70 | 2,5 |  | | 4,67 € | | 09067-10-216 | B | 16 | M4 | - | 8 | 150 | 3 |  | | 5,80 € | | 09067-10-220 | B | 20 | M6 | - | 6 | 280 | 4 |  | | 7,47 € | | 09067-10-225 | B | 25 | M6 | - | 8 | 450 | 5 |  | | 14,14 € | | 09067-10-232 | B | 32 | M6 | - | 6 | 700 | 6 |  | | 24,06 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|