Magnetspannkugeln
09230

Magnetspannkugeln

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Kugel Aluminium.
Magnetspannfutter Neodym, Stahlgrundkörper.
Aufnahmering Stahl mit Leder ausgeschlagen.
Ausführung:eloxiert.
Aufnahmering chemisch vernickelt.
Hinweis:Die Magnetspannkugeln werden verwendet um Bauteile beim Polieren, Montieren und Laserschweisen in optimaler Arbeitsposition zu halten. Je nach Werkstückgeometrie und Gewicht können Schwenkwinkel bis zu 90° eingestellt werden. Das Magnetspannfutter ist über den im Lieferumfang enthaltenen Sechskant T-Griff Schlüssel ein- und ausschaltbar.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 09230 Magnetspannkugeln 397 kB

Zeichnungen

Magnetspannkugeln

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1HHaftkraft
N
PolteilungCADZub.PreisBestellen
09230-080180128104801,5+0,5 804,23 €
09230-10011001581291001,5+0,5 960,74 €
09230-13011301881451001,5+0,5 1.189,48 €
09230-16011602181641001,5+0,5 1.442,31 €