Rohmagnete (Blockmagnete) aus NdFeB
09002

Rohmagnete (Blockmagnete) aus NdFeB

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:NdFeB N35 (Neodym).Ausführung:verzinkt.Hinweis:Ungeschirmtes System.Temperaturbereich:max. 80 °C.Montage:Die Magnete können durch Einpressen oder Einkleben montiert werden.Zeichnungshinweis:
1) Haftfläche
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 09002 Rohmagnete (Blockmagnete) aus NdFeB 95,7 kB

Zeichnungen

Rohmagnete (Blockmagnete) aus NdFeB

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerB

HLHaftkraft
N
CADZub.PreisBestellen
09002-07044 ±0,11,5 ±0,17,5 ±0,15 0,63 €
09002-07066 ±0,12 ±0,17,5 ±0,18 0,76 €
09002-10077,5 ±0,12 ±0,110 ±0,111 1,09 €
09002-12099,5 ±0,12,5 ±0,112 ±0,117 1,55 €
09002-161212,5 ±0,12,5 ±0,116 ±0,124 2,18 €
09002-181616,5 ±0,14 ±0,118 ±0,150 4,00 €
09002-262020,3 ±0,15 ±0,126 ±0,177 8,61 €
09002-332626 ±0,16,5 ±0,133 ±0,1125 10,57 €