Rohmagnete (Scheibenmagnete) aus NdFeB
09000

Rohmagnete (Scheibenmagnete) aus NdFeB

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:NdFeB N35 (Neodym).Ausführung:verzinkt.Hinweis:Ungeschirmtes System.Temperaturbereich:max. 80 °C.Montage:Die Magnete können durch Einpressen oder Einkleben montiert werden.Zeichnungshinweis:
1) Haftfläche
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 09000 Rohmagnete (Scheibenmagnete) aus NdFeB 124 kB

Zeichnungen

Rohmagnete (Scheibenmagnete) aus NdFeB

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

HHaftkraft
N
CADZub.PreisBestellen
09000-055 ±0,13 ±0,15 0,58 €
09000-066 ±0,13 ±0,17,5 0,61 €
09000-088 ±0,14 ±0,113 0,78 €
09000-1010 ±0,13 ±0,115 0,97 €
09000-1212 ±0,13 ±0,120 1,18 €
09000-1515 ±0,13 ±0,125 1,33 €
09000-1818 ±0,13 ±0,133 1,72 €
09000-2424 ±0,13 ±0,139 2,72 €