Rohmagnete (Scheibenmagnete) mit Bohrung aus NdFeB
09001

Rohmagnete (Scheibenmagnete) mit Bohrung aus NdFeB

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:NdFeB N35 (Neodym).Ausführung:verzinkt.Hinweis:Ungeschirmtes System.Temperaturbereich:max. 80 °C.Montage:Die Magnete können durch Einpressen, Einschrauben oder Einkleben montiert werden.Zeichnungshinweis:
1) Haftfläche
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 09001 Rohmagnete (Scheibenmagnete) mit Bohrung aus NdFeB 111 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Rohmagnete (Scheibenmagnete) mit Bohrung aus NdFeB

Rohmagnete (Scheibenmagnete) mit Senkbohrung aus NdFeB, Form A

mehr Info

Zeichnungen

Rohmagnete (Scheibenmagnete) mit Senkbohrung aus NdFeB, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD

D1HAnzieh-
drehmoment
max. Nm
Haftkraft
N
CADZub.PreisBestellen
09001-12A12 ±0,13,5 ±0,13 ±0,1318 1,30 €
09001-15A15 ±0,14,5 ±0,13,5 ±0,1329 2,15 €
09001-18A18 ±0,14,5 ±0,14 ±0,1341 2,82 €
09001-24A24 ±0,15,5 ±0,14 ±0,1366 4,60 €

Rohmagnete (Scheibenmagnete) mit Bohrung aus NdFeB, Form B

mehr Info

Zeichnungen

Rohmagnete (Scheibenmagnete) mit Bohrung aus NdFeB, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD

D1HAnzieh-
drehmoment
max. Nm
Haftkraft
N
CADZub.PreisBestellen
09001-32B32 ±0,110,5 ±0,12 ±0,1342 5,33 €
09001-38B38 ±0,112 ±0,14 ±0,13110 9,11 €
09001-48B48 ±0,215 ±0,15 ±0,13165 14,21 €
09001-56B56 ±0,215 ±0,16 ±0,13230 23,99 €