norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Rohmagnete (Scheibenmagnete) mit Bohrung aus NdFeB
09001

Rohmagnete (Scheibenmagnete) mit Bohrung aus NdFeB

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

zurück zur Gruppenübersicht
BeschreibungWerkstoff:NdFeB N35 (Neodym).Ausführung:verzinkt.Hinweis:Ungeschirmtes System.Temperaturbereich:max. 80 °C.Montage:Die Magnete können durch Einpressen, Einschrauben oder Einkleben montiert werden.Zeichnungshinweis:
1) Haftfläche
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 09001 Rohmagnete (Scheibenmagnete) mit Bohrung aus NdFeB 111 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Rohmagnete (Scheibenmagnete) mit Bohrung aus NdFeB

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD

D1HAnzieh-
drehmoment
max. Nm
Haftkraft
N
CADZub.PreisBestellen
09001-12A12 ±0,13,5 ±0,13 ±0,1318 1,26 €
09001-15A15 ±0,14,5 ±0,13,5 ±0,1329 2,09 €
09001-18A18 ±0,14,5 ±0,14 ±0,1341 2,74 €
09001-24A24 ±0,15,5 ±0,14 ±0,1366 4,47 €
09001-32B32 ±0,110,5 ±0,12 ±0,1342 5,18 €
09001-38B38 ±0,112 ±0,14 ±0,13110 8,85 €
09001-48B48 ±0,215 ±0,15 ±0,13165 13,81 €
09001-56B56 ±0,215 ±0,16 ±0,13230 23,31 €