norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Rohmagnete (Scheibenmagnete) mit Senkbohrung aus NdFeB, Form A
09001_A

Rohmagnete (Scheibenmagnete) mit Senkbohrung aus NdFeB, Form A

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:NdFeB (Neodym).Ausführung:verzinkt.Hinweis:Ungeschirmtes System.Temperaturbereich:max. 80 °C.Montage:Die Magnete können durch Einpressen, Einschrauben oder Einkleben montiert werden.Zeichnungshinweis:
1) Haftfläche
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 09001_A Rohmagnete (Scheibenmagnete) mit Senkbohrung aus NdFeB, Form A 173 kB

Zeichnungen

Rohmagnete (Scheibenmagnete) mit Senkbohrung aus NdFeB, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD

D1HAnzieh-
drehmoment
max. Nm
Haftkraft
N
CADZub.PreisBestellen
09001-12A12 ±0,13,5 ±0,13 ±0,1318 1,26 €
09001-15A15 ±0,14,5 ±0,13,5 ±0,1329 2,09 €
09001-18A18 ±0,14,5 ±0,14 ±0,1341 2,74 €
09001-24A24 ±0,15,5 ±0,14 ±0,1366 4,47 €