Rohmagnete (Stabmagnete) aus AlNiCo
09003

Rohmagnete (Stabmagnete) aus AlNiCo

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:AlNiCo (Aluminium, Nickel, Cobalt).Ausführung:blank.Hinweis:Ungeschirmtes System.Temperaturbereich:max. 450 °C.Montage:Die Magnete können durch Einpressen oder Einkleben montiert werden.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 09003 Rohmagnete (Stabmagnete) aus AlNiCo 93,7 kB

Zeichnungen

Rohmagnete (Stabmagnete) aus AlNiCo

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

LHaftkraft
N
CADZub.PreisBestellen
09003-03103 +0/-0,210 ±0,11,1 0,82 €
09003-03123 +0/-0,212 ±0,11,3 0,85 €
09003-04164 +0/-0,216 ±0,11,9 1,00 €
09003-04204 +0/-0,220 ±0,12 1,06 €
09003-05205 +0/-0,220 ±0,12,3 1,27 €
09003-06156 +0/-0,215 ±0,12,8 1,30 €
09003-06246 +0/-0,224 ±0,12,8 1,55 €
09003-06306 +0/-0,230 ±0,12,8 1,73 €
09003-08258 +0/-0,225 ±0,13,8 2,12 €
09003-102010 +0/-0,220 ±0,15 2,42 €
09003-104010 +0/-0,240 ±0,17 4,00 €
09003-124012 +0/-0,240 ±0,18 5,36 €
09003-153015 +0/-0,230 ±0,210 6,12 €
09003-156015 +0/-0,260 ±0,211 11,39 €
09003-348034 +0/-0,280 ±0,261 73,04 €