|
|
02385Stützen verstellbar |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:brüniert. Verstellspindel vergütet.Hinweis:Die Auflagefläche kann durch Einsätze siehe 02387 den Gegebenheiten angepasst werden.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | A min. | B max. | C | D | SW | SW1 | G | G1 | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
02385-12040 | 40 | 10 | 30 | 40 | 36 | 30 | M12 | M20x1,5 |  | | 34,65 € | | 02385-12050 | 50 | 20 | 30 | 40 | 36 | 30 | M12 | M20x1,5 |  | | 39,64 € | | 02385-12070 | 70 | 40 | 30 | 40 | 36 | 30 | M12 | M20x1,5 |  | | 45,62 € | | 02385-12100 | 100 | 50 | 30 | 50 | 46 | 36 | M12 | M24x2 |  | | 51,07 € | | 02385-12150 | 150 | 100 | 30 | 50 | 46 | 36 | M12 | M24x2 |  | | 64,48 € | | 02385-16040 | 40 | 10 | 30 | 40 | 36 | 30 | M16 | M20x1,5 |  | | 36,95 € | | 02385-16050 | 50 | 20 | 30 | 40 | 36 | 30 | M16 | M20x1,5 |  | | 42,56 € | | 02385-16070 | 70 | 40 | 30 | 40 | 36 | 30 | M16 | M20x1,5 |  | | 46,62 € | | 02385-16100 | 100 | 50 | 30 | 50 | 46 | 36 | M16 | M24x2 |  | | 51,84 € | | 02385-16150 | 150 | 100 | 30 | 50 | 46 | 36 | M16 | M24x2 |  | | 66,24 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|