Ideen
Kontakt
FAQ
AGB
Impressum
Datenschutz
Cookie Richtlinien
Produkte
Unternehmen
Service
Download
Aktuelles
Kontakt
Produktübersicht
fixieren
Flexibles Normteilesystem
montieren
Montagesysteme
bewegen
Systeme / Komponenten für den Maschinen- und Anlagenbau
prüfen
Elemente zum Messen und Prüfen
spannen
Spanntechnik
steuern und regeln
Elektromechanik
transportieren
Förder- und Bewegungstechnik
technoshop
norelem inch
Zollartikel
Katalogbestellung
02335
Abstützzylinder
zurück
Produkte
Produktübersicht
Flexibles Normteilesystem
Pendelauflagen Füße Spannunterlagen Abstützelemente
Abstützelemente
Abstützzylinder
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen
Beschreibung
Werkstoff:
Vergütungsstahl.
Ausführung:
Grundkörper brüniert.
Druckbolzen gehärtet und brüniert.
Zeichnungshinweis:
J = Montageschraube
L = Kugeldruckschraube
M = Gewindestift mit Innensechskant
1) Schraubenauflage
2) Sechskantmutter
3) Kugeldruckschraube
Besonderheiten:
Download
Hier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
Datenblatt 02335 Abstützzylinder
240 kB
Zeichnungen
Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
A
B
C
D
E
F
G
J
K
L
M
SW
F
N
Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CAD
Zub.
Preis
Bestellen
02335-06039
28
14
33
39
10
14,1
22
M6
M6x12
M6x16
M4x8
4
4000
10
22
46,77
€
02335-08052
35
19
42
52
15
18,8
28,5
M8
M8x16
M8x20
M4x8
5
6000
10
27
54,41
€
02335-12070
50
26
60
70
17
28,5
42
M12
M12x24
M12x30
M5x12
8
9000
15
30
65,21
€
02335-16080
60
33
70
80
22
26,5
47
M16
M16x32
M12x30
M5x15
10
9000
15
35
85,87
€
Weitere Artikel dieser Kategorie
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-21
|
>
|
>>
02155
Stützen
02170
Schraubböcke
mit flacher Auflage, Stahl
02171
Schraubböcke
mit flacher Auflage, Edelstahl
02180
Schraubböcke
mit flacher Auflage, Aluminium
02182
Schraubböcke
mit flacher Auflage und Magnetfuß, Aluminium
02190
Atlas-Schraubböcke
mit Gegenmutter
02210
Kugelaufsatz, Zentrierplatte, Prismaaufsätze, Fixieraufsätze, Aufsatz mit drehbarer Kugel
02270
Universal-Spannunterlagen
02310
Universal-Spannunterlagensatz
02320
Höhenkeile
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-21
|
>
|
>>
Mein norelem
E-Mail
Passwort
Passwort vergessen
Ich bin neu hier
Warenkorb
Artikelanzahl:
0
Summe:
0,00
€
Daten importieren
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfen
Direkte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.
anzeigen
Callback
Sie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.
anzeigen
Zur norelem Academy
Algérie
Andorra
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Costa Rica
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Deutschland
Ecuador
Eesti
España
France
Georgia
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Italia
Jamaica
日本
Latvija
Liechtenstein
Lietuvos
Luxemburg
Magyarország
Malaysia
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Pakistan
Paraguay
Perú
Polska
Portugal
Principauté de Monaco
台灣
Rep. di San Marino
대한민국
România
Schweiz
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Deutsch
English
Sitemap
Drucken
Empfehlen
Newsletter
Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten.
Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66