Schraubböcke mit flacher Auflage und Magnetfuß, Aluminium
02182

Schraubböcke mit flacher Auflage und Magnetfuß, Aluminium

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminium (400 N/mm² Zugfestigkeit).
Spindel Vergütungsstahl.
Ausführung:Trapezgewinde selbsthemmend, Spindel mit Endsicherung.Hinweis:Für horizontale und vertikale Anwendungen geeignet. Mit dem Magnetfuß kann eine andauernde und exakte Positionierung des Werkstückes in vertikaler Stellung erzielt werden.Zeichnungshinweis:
1) Zentrierloch für 02210
2) Magnetfuß
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 02182 Schraubböcke mit flacher Auflage und Magnetfuß, Aluminium 177 kB

Zeichnungen

Schraubböcke mit flacher Auflage und Magnetfuß, Aluminium

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerDD1D2HH1SF
max. kN
CADZub.PreisBestellen
02182-015050Tr 30X452621230  86,11 €
02182-025050Tr 30X460801230  93,47 €
02182-035050Tr 30X4801101230  95,73 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66