norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Positionsfüße mit Außengewinde und Riffelfläche, Form C
02040_C

Positionsfüße mit Außengewinde und Riffelfläche, Form C

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Automatenstahl.Ausführung:einsatzgehärtet und brüniert.Hinweis:Die Positionsfüße werden als Auflagen, Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungsbau und allgemeinen Maschinen- und Gerätebau verwendet.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 02040_C Positionsfüße mit Außengewinde und Riffelfläche, Form C 258 kB

Zeichnungen

Positionsfüße mit Außengewinde und Riffelfläche, Form C

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormDL1D1L2ESWAnzieh-
drehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
02040-308CM68131614,4138,5 8,54 €
02040-3102CM610132014,4138,5 9,07 €
02040-3081CM88171819,41718 9,56 €
02040-3101CM810172019,41718 10,36 €
02040-3103CM1010192221,11932 10,85 €
02040-3152CM1015192721,11932 10,85 €
02040-310CM1210222425,22260 10,99 €
02040-315CM1215222925,22260 10,99 €
02040-3151CM161530343330140 26,24 €
02040-3201CM162030393330140 27,00 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66