|
|
02040_FPositionsfüße mit Innengewinde und Riffelfläche, Form F |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Automatenstahl.Ausführung:einsatzgehärtet und brüniert.Hinweis:Die Positionsfüße werden als Auflagen, Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungsbau und allgemeinen Maschinen- und Gerätebau verwendet.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | D1 | G | H | T | E | SW | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
02040-610 | F | 13 | M6 | 10 | 6 | 14,4 | 13 |  | | 7,09 € | | 02040-6151 | F | 13 | M6 | 15 | 10 | 14,4 | 13 |  | | 7,71 € | | 02040-6101 | F | 17 | M8 | 10 | 6 | 19,4 | 17 |  | | 8,13 € | | 02040-615 | F | 17 | M8 | 15 | 6 | 19,4 | 17 |  | | 8,80 € | | 02040-6251 | F | 17 | M8 | 25 | 16 | 19,4 | 17 |  | | 9,01 € | | 02040-6201 | F | 19 | M10 | 20 | 10 | 21,1 | 19 |  | | 8,98 € | | 02040-6302 | F | 19 | M10 | 30 | 15 | 21,1 | 19 |  | | 9,31 € | | 02040-6401 | F | 19 | M10 | 40 | 15 | 21,1 | 19 |  | | 9,96 € | | 02040-620 | F | 22 | M12 | 20 | 10 | 25,2 | 22 |  | | 9,04 € | | 02040-625 | F | 22 | M12 | 25 | 15 | 25,2 | 22 |  | | 9,29 € | | 02040-630 | F | 22 | M12 | 30 | 20 | 25,2 | 22 |  | | 9,42 € | | 02040-640 | F | 22 | M12 | 40 | 25 | 25,2 | 22 |  | | 10,04 € | | 02040-650 | F | 22 | M12 | 50 | 25 | 25,2 | 22 |  | | 10,56 € | | 02040-6301 | F | 30 | M16 | 30 | 20 | 33 | 30 |  | | 23,72 € | | 02040-6501 | F | 30 | M16 | 50 | 25 | 33 | 30 |  | | 24,72 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|