|
|
BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl.Ausführung:Körper vergütet und brüniert. Auflageflächen einsatzgehärtet.Hinweis:Die Positionsfüße werden zum Stützen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.Zeichnungshinweis:Form A: Planfläche gehärtet Form B: Planfläche geschliffen und gehärtet Form C: Kugelfläche gehärtet Form D: Riffelfläche vergütet Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Positionsfüße, Form A Planfläche gehärtet |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | B | D | G | H | SW | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
02041-106010 | A | 11 | 10 | M6 | 10 | 10 |  | | 2,93 € | | 02041-106020 | A | 11 | 10 | M6 | 20 | 10 |  | | 2,52 € | | 02041-108010 | A | 13 | 13 | M8 | 10 | 13 |  | | 3,61 € | | 02041-108015 | A | 13 | 13 | M8 | 15 | 13 |  | | 3,29 € | | 02041-108030 | A | 13 | 13 | M8 | 30 | 13 |  | | 4,13 € | | 02041-110010 | A | 16 | 17 | M10 | 10 | 17 |  | | 3,84 € | | 02041-110020 | A | 16 | 17 | M10 | 20 | 17 |  | | 2,95 € | | 02041-110040 | A | 16 | 17 | M10 | 40 | 17 |  | | 2,81 € | | 02041-112010 | A | 20 | 19 | M12 | 10 | 19 |  | | 4,91 € | | 02041-112025 | A | 20 | 19 | M12 | 25 | 19 |  | | 5,30 € | | 02041-112050 | A | 20 | 19 | M12 | 50 | 19 |  | | 4,26 € | | 02041-116015 | A | 24 | 27 | M16 | 15 | 27 |  | | 5,39 € | | 02041-116030 | A | 24 | 27 | M16 | 30 | 27 |  | | 12,60 € | | 02041-116060 | A | 24 | 27 | M16 | 60 | 27 |  | | 12,02 € | | 02041-120040 | A | 29 | 32 | M20 | 40 | 32 |  | | 16,40 € | | 02041-120080 | A | 29 | 32 | M20 | 80 | 32 |  | | 20,82 € | |
|
Positionsfüße, Form B Planfläche geschliffen und gehärtet |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | B | D | G | H | SW | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
02041-206010 | B | 11 | 10 | M6 | 10 | 10 |  | | 7,10 € | | 02041-206020 | B | 11 | 10 | M6 | 20 | 10 |  | | 7,94 € | | 02041-208010 | B | 13 | 13 | M8 | 10 | 13 |  | | 8,74 € | | 02041-208015 | B | 13 | 13 | M8 | 15 | 13 |  | | 8,41 € | | 02041-208030 | B | 13 | 13 | M8 | 30 | 13 |  | | 7,96 € | | 02041-210010 | B | 16 | 17 | M10 | 10 | 17 |  | | 8,74 € | | 02041-210020 | B | 16 | 17 | M10 | 20 | 17 |  | | 9,12 € | | 02041-210040 | B | 16 | 17 | M10 | 40 | 17 |  | | 9,64 € | | 02041-212010 | B | 20 | 19 | M12 | 10 | 19 |  | | 11,32 € | | 02041-212025 | B | 20 | 19 | M12 | 25 | 19 |  | | 10,94 € | | 02041-212050 | B | 20 | 19 | M12 | 50 | 19 |  | | 11,60 € | | 02041-216015 | B | 24 | 27 | M16 | 15 | 27 |  | | 19,53 € | | 02041-216030 | B | 24 | 27 | M16 | 30 | 27 |  | | 20,62 € | | 02041-216060 | B | 24 | 27 | M16 | 60 | 27 |  | | 21,96 € | | 02041-220040 | B | 29 | 32 | M20 | 40 | 32 |  | | 26,39 € | | 02041-220080 | B | 29 | 32 | M20 | 80 | 32 |  | | 29,41 € | |
|
Positionsfüße, Form C Kugelfläche gehärtet |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | B | D | G | H | R | SW | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
02041-306010 | C | 11 | 10 | M6 | 10 | 15 | 10 |  | | 4,77 € | | 02041-306020 | C | 11 | 10 | M6 | 20 | 15 | 10 |  | | 5,39 € | | 02041-308010 | C | 13 | 13 | M8 | 10 | 20 | 13 |  | | 5,98 € | | 02041-308015 | C | 13 | 13 | M8 | 15 | 20 | 13 |  | | 8,48 € | | 02041-308030 | C | 13 | 13 | M8 | 30 | 20 | 13 |  | | 7,11 € | | 02041-310010 | C | 16 | 17 | M10 | 10 | 30 | 17 |  | | 7,21 € | | 02041-310020 | C | 16 | 17 | M10 | 20 | 30 | 17 |  | | 9,05 € | | 02041-310040 | C | 16 | 17 | M10 | 40 | 30 | 17 |  | | 9,34 € | | 02041-312010 | C | 20 | 19 | M12 | 10 | 40 | 19 |  | | 7,60 € | | 02041-312025 | C | 20 | 19 | M12 | 25 | 35 | 19 |  | | 11,67 € | | 02041-312050 | C | 20 | 19 | M12 | 50 | 35 | 19 |  | | 12,53 € | | 02041-316015 | C | 24 | 27 | M16 | 15 | 50 | 27 |  | | 25,37 € | | 02041-316030 | C | 24 | 27 | M16 | 30 | 50 | 27 |  | | 20,22 € | | 02041-316060 | C | 24 | 27 | M16 | 60 | 50 | 27 |  | | 27,22 € | | 02041-320040 | C | 29 | 32 | M20 | 40 | 60 | 32 |  | | 46,38 € | | 02041-320080 | C | 29 | 32 | M20 | 80 | 60 | 32 |  | | 35,96 € | |
|
Positionsfüße, Form D Riffelfläche vergütet |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | B | D | G | H | SW | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
02041-406010 | D | 11 | 10 | M6 | 10 | 10 |  | | 9,28 € | | 02041-406020 | D | 11 | 10 | M6 | 20 | 10 |  | | 9,79 € | | 02041-408015 | D | 13 | 13 | M8 | 15 | 13 |  | | 9,71 € | | 02041-408030 | D | 13 | 13 | M8 | 30 | 13 |  | | 9,97 € | | 02041-410020 | D | 16 | 17 | M10 | 20 | 17 |  | | 11,60 € | | 02041-410040 | D | 16 | 17 | M10 | 40 | 17 |  | | 11,94 € | | 02041-412025 | D | 20 | 19 | M12 | 25 | 19 |  | | 12,80 € | | 02041-412050 | D | 20 | 19 | M12 | 50 | 19 |  | | 13,25 € | | 02041-416030 | D | 24 | 27 | M16 | 30 | 27 |  | | 22,16 € | | 02041-416060 | D | 24 | 27 | M16 | 60 | 27 |  | | 26,54 € | | 02041-420040 | D | 29 | 32 | M20 | 40 | 32 |  | | 27,10 € | | 02041-420080 | D | 29 | 32 | M20 | 80 | 32 |  | | 34,26 € | |
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|