norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Positionsfüße, Form B Planfläche geschliffen und gehärtet
02041_B

Positionsfüße, Form B Planfläche geschliffen und gehärtet

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl.Ausführung:Körper vergütet und brüniert.
Auflageflächen einsatzgehärtet.
Hinweis:Die Positionsfüße werden zum Stützen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 02041_B Positionsfüße, Form B Planfläche geschliffen und gehärtet 123 kB

Zeichnungen

Positionsfüße, Form B Planfläche geschliffen und gehärtet

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormBDGHSWCADZub.PreisBestellen
02041-206010B1110M61010 7,10 €
02041-206020B1110M62010 7,94 €
02041-208010B1313M81013 8,74 €
02041-208015B1313M81513 8,41 €
02041-208030B1313M83013 7,96 €
02041-210010B1617M101017 8,74 €
02041-210020B1617M102017 9,12 €
02041-210040B1617M104017 9,64 €
02041-212010B2019M121019 11,32 €
02041-212025B2019M122519 10,94 €
02041-212050B2019M125019 11,60 €
02041-216015B2427M161527 19,53 €
02041-216030B2427M163027 20,62 €
02041-216060B2427M166027 21,96 €
02041-220040B2932M204032 26,39 €
02041-220080B2932M208032 29,41 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66