|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl oder Messing.Ausführung:vergütet und brüniert.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Material | A | B | D | E | SW | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
02153-06030 | Vergütungsstahl | 30 | 25 | M6 | 11,5 | 10 |  | | 3,27 € | | 02153-06040 | Vergütungsstahl | 40 | 35 | M6 | 11,5 | 10 |  | | 3,27 € | | 02153-06050 | Vergütungsstahl | 50 | 45 | M6 | 11,5 | 10 |  | | 3,27 € | | 02153-08036 | Vergütungsstahl | 36 | 30 | M8 | 15 | 13 |  | | 3,98 € | | 02153-08046 | Vergütungsstahl | 46 | 40 | M8 | 15 | 13 |  | | 3,98 € | | 02153-08056 | Vergütungsstahl | 56 | 50 | M8 | 15 | 13 |  | | 3,98 € | | 02153-10042 | Vergütungsstahl | 42 | 35 | M10 | 19,6 | 17 |  | | 4,61 € | | 02153-10048 | Vergütungsstahl | 48 | 40 | M10 | 19,6 | 17 |  | | 4,61 € | | 02153-10058 | Vergütungsstahl | 58 | 50 | M10 | 19,6 | 17 |  | | 4,61 € | | 02153-10068 | Vergütungsstahl | 68 | 60 | M10 | 19,6 | 17 |  | | 4,61 € | | 02153-12048 | Vergütungsstahl | 50 | 42 | M12 | 21,9 | 19 |  | | 5,16 € | | 02153-12070 | Vergütungsstahl | 70 | 60 | M12 | 21,9 | 19 |  | | 5,82 € | | 02153-12080 | Vergütungsstahl | 80 | 70 | M12 | 21,9 | 19 |  | | 5,82 € | | 02153-16055 | Vergütungsstahl | 55 | 45 | M16 | 27,7 | 24 |  | | 7,13 € | | 02153-16075 | Vergütungsstahl | 75 | 65 | M16 | 27,7 | 24 |  | | 7,77 € | | 02153-16085 | Vergütungsstahl | 85 | 75 | M16 | 27,7 | 24 |  | | 7,77 € | | 02153-12148 | Messing | 50 | 42 | M12 | 21,9 | 19 |  | | 6,37 € | | 02153-16155 | Messing | 55 | 45 | M16 | 27,7 | 24 |  | | 8,33 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|