|
|
02010-01Auflagebolzen Keramik |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Hochleistungskeramik Cerazur.Ausführung:geschliffen. Auflagefläche ohne Zentrierung.Hinweis:Die Auflagebolzen sind auch als Füße für Vorrichtungen verwendbar.Vorteile:Cerazur ist extrem schlagzäh und biegefest. Die Basis des Werstoffs bildet Zirkonoxid. Es handelt sich um eine Metall-Keramik Verbundslösung.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | D1 | D2 | H | H1 | L3 | L4 | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
02010-01-060025 | 6 | 4 | 2,5 | 6,5 | 1 | 1 |  | | 70,56 € | | 02010-01-060045 | 6 | 4 | 4,5 | 8,5 | 1 | 1 |  | | 74,88 € | | 02010-01-060050 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 |  | | 74,88 € | | 02010-01-100040 | 10 | 6 | 4 | 8,5 | 1 | 1 |  | | 74,88 € | | 02010-01-100080 | 10 | 6 | 8 | 8,5 | 1 | 1 |  | | 79,20 € | | 02010-01-120060 | 12 | 6 | 6 | 10 | 1 | 1 |  | | 83,52 € | | 02010-01-120100 | 12 | 6 | 10 | 10 | 1 | 1 |  | | 87,84 € | | 02010-01-160050 | 16 | 8 | 5 | 10 | 1 | 1 |  | | 87,84 € | | 02010-01-160130 | 16 | 8 | 13 | 10 | 1 | 1 |  | | 106,56 € | | 02010-01-194060 | 19,4 | 10 | 6 | 12 | 1 | 1 |  | | 129,60 € | | 02010-01-194120 | 19,4 | 10 | 12 | 12 | 1 | 1 |  | | 156,96 € | | 02010-01-250080 | 25 | 12 | 8 | 14 | 1 | 1 |  | | 195,84 € | | 02010-01-250200 | 25 | 12 | 20 | 14 | 1 | 1 |  | | 220,32 € | | 02010-01-250300 | 25 | 12 | 30 | 14 | 1 | 1 |  | | 249,12 € | | 02010-01-300250 | 30 | 16 | 25 | 20 | 1 | 1 |  | | 305,28 € | | 02010-01-300400 | 30 | 16 | 40 | 20 | 1 | 1 |  | | 341,28 € | | 02010-01-300500 | 30 | 16 | 50 | 20 | 1 | 1 |  | | 404,64 € | | 02010-01-300650 | 30 | 16 | 65 | 20 | 1 | 1 |  | | 404,64 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|