|
|
02029_AAuflagebolzen mit Positionierzapfen, Form A Planfläche |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl.Ausführung:Körper vergütet und brüniert. Auflageflächen einsatzgehärtet.Hinweis:Die Auflagebolzen werden zum Stützen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. In das Gewinde D können Gewindestifte oder Stiftschrauben eingedreht und verklebt werden. So erhält man auf einfache Art eine Auflage mit Außengewinde.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | P | SW | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
02029-106012 | A | M6 | 7 | 11,9 | 12,5 | 4 | 4 | 6 | 17 |  | | 10,80 € | | 02029-106025 | A | M6 | 7 | 11,9 | 25 | 4 | 4 | 6 | 17 |  | | 13,55 € | | 02029-110020 | A | M10 | 10 | 17,8 | 20 | 5 | 7 | 10 | 24 |  | | 17,56 € | | 02029-110040 | A | M10 | 10 | 17,8 | 40 | 6 | 7 | 10 | 24 |  | | 17,09 € | | 02029-116030 | A | M16 | 20 | 25,8 | 30 | 10 | 13 | 16 | 41 |  | | 29,62 € | | 02029-116060 | A | M16 | 20 | 25,8 | 60 | 10 | 13 | 16 | 41 |  | | 30,32 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|