Aufnahme- und Auflagebolzen DIN 6321 (Ausgabe 1973)
02020

Aufnahme- und Auflagebolzen DIN 6321 (Ausgabe 1973)

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Werkzeugstahl.Ausführung:gehärtet und geschliffen.Hinweis:Auflagebolzen Form A dienen als Auflage für Werkstücke und Vorrichtungen. Aufnahmebolzen Form B dienen zum Positionieren von Werkstücken und Vorrichtungsteilen in Bohrungen mit Passmaß.
Mit der abgeflachten Form C können Toleranzen im Abstandsmaß von Bohrungen überbrückt oder das zu positionierende Teil nur in eine Richtung festgelegt werden.
Die Formen A und B sind auch als gehärtete Anschläge und als Füße für Vorrichtungen verwendbar.
Ähnliche Bolzen siehe 03120, 03130, 03140 und 03150.
Zeichnungshinweis:
Form A: Auflagebolzen
Form B: Aufnahmebolzen zylindrisch
Form C: Aufnahmebolzen abgeflacht

Übrige Maße und Angaben wie Form A.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 02020 Aufnahme- und Auflagebolzen DIN 6321 (Ausgabe 1973) 270 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Aufnahme- und Auflagebolzen DIN 6321 (Ausgabe 1973)

Auflagebolzen, Form A

mehr Info

Zeichnungen

Auflagebolzen, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusführung 1D1

D2HH1H2TCADZub.PreisBestellen
02020-106Aohne Zentrierbohrung64561,20,02 3,50 €
02020-110Aohne Zentrierbohrung106691,60,02 3,95 €
02020-116Aohne Zentrierbohrung16881220,04 5,08 €
02020-125Aohne Zentrierbohrung251210182,50,04 7,60 €

Aufnahmebolzen zylindrisch, Form B

mehr Info

Zeichnungen

Aufnahmebolzen zylindrisch, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusführung 1D1D2HH1H2H3TCADZub.PreisBestellen
02020-206Bkurze Ausführung64761,240,02 5,38 €
02020-208Bkurze Ausführung861091,660,02 5,57 €
02020-210Bkurze Ausführung1061091,660,02 5,75 €
02020-212Bkurze Ausführung1261091,660,02 6,21 €
02020-216Bkurze Ausführung1681312280,04 7,36 €
02020-220Bkurze Ausführung20121518290,04 9,34 €
02020-225Bkurze Ausführung251215182,590,04 10,12 €
02020-306Blange Ausführung641261,240,02 5,44 €
02020-308Blange Ausführung861691,660,02 5,67 €
02020-310Blange Ausführung1061891,660,02 5,92 €
02020-312Blange Ausführung1261891,660,02 6,41 €
02020-316Blange Ausführung1682212280,04 7,43 €
02020-320Blange Ausführung20122518290,04 9,77 €
02020-325Blange Ausführung251225182,590,04 11,24 €

Aufnahmebolzen abgeflacht, Form C

mehr Info

Zeichnungen

Aufnahmebolzen abgeflacht, Form C

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusführung 1BD1D2HH1H2H3TCADZub.PreisBestellen
02020-410Ckurze Ausführung2,51061091,660,02 7,77 €
02020-412Ckurze Ausführung2,51261091,660,02 7,54 €
02020-416Ckurze Ausführung3,51681312280,04 9,16 €
02020-420Ckurze Ausführung520121518290,04 13,37 €
02020-425Ckurze Ausführung5251215182,590,04 13,64 €
02020-406Ckurze Ausführung164761,240,02 6,01 €
02020-408Ckurze Ausführung1,6861091,660,02 6,55 €
02020-510Clange Ausführung2,51061891,660,02 7,84 €
02020-512Clange Ausführung2,51261891,660,02 8,42 €
02020-516Clange Ausführung3,51682212280,04 11,33 €
02020-520Clange Ausführung520122518290,04 13,75 €
02020-525Clange Ausführung5251225182,590,04 15,54 €
02020-506Clange Ausführung1641261,240,02 6,13 €
02020-508Clange Ausführung1,6861691,660,02 6,65 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66