Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Einsatzstahl.Ausführung:gehärtet und geschliffen (HRC 60 ±2).Hinweis:Die Aufnahmebolzen erleichtern den Fügevorgang da sie fügegerecht gestaltet sind. In Verbindung mit den gehärteten Aufnahmebuchsen 02026 ermöglichen sie einen passgenauen, verschleißarmen und schnellen Werkstückwechsel.Zeichnungshinweis:
Form B: Aufnahmebolzen zylindrisch
Form C: Aufnahmebolzen abgeflacht
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 02025 Aufnahmebolzen mit Innengewinde 162 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Aufnahmebolzen mit Innengewinde

Aufnahmebolzen mit Innengewinde, Form B, zylindrisch

mehr Info

Zeichnungen

Aufnahmebolzen mit Innengewinde, Form B, zylindrisch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusführung

D1D2HH1H2GRTCADZub.PreisBestellen
02025-208B-8611,467,4M2,52,55 7,21 €
02025-210B-10713,779,7M2,535 7,54 €
02025-212B-12816812M33,56 7,86 €
02025-216B-1612201215M458 9,15 €
02025-220B-201425,51419,5M5610 14,24 €
02025-308B-8617,467,4M2,52,55 7,54 €
02025-310B-10721,779,7M2,535 7,86 €
02025-312B-12824812M33,56 8,18 €
02025-316B-1612291215M458 9,49 €
02025-320B-201435,51419,5M5610 14,71 €

Aufnahmebolzen mit Innengewinde, Form C, abgeflacht

mehr Info

Zeichnungen

Aufnahmebolzen mit Innengewinde, Form C, abgeflacht

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusführung

D1D2HH1H2GRBTCADZub.PreisBestellen
02025-408C-8611,467,4M2,52,52,55 7,86 €
02025-410C-10713,779,7M2,533,05 8,18 €
02025-412C-12816812M33,53,56 8,52 €
02025-416C-1612201215M4558 10,17 €
02025-420C-201425,51419,5M56610 15,43 €
02025-508C-8617,467,4M2,52,52,55 8,18 €
02025-510C-10721,779,7M2,533,05 8,52 €
02025-512C-12824812M33,53,56 8,84 €
02025-516C-1612291215M4558 11,18 €
02025-520C-201435,51419,5M56610 16,13 €