Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

zurück zur Gruppenübersicht
BeschreibungWerkstoff:Einsatzstahl.Ausführung:gehärtet und geschliffen (HRC 60 ±2).Hinweis:Die Aufnahmebolzen erleichtern den Fügevorgang da sie fügegerecht gestaltet sind. In Verbindung mit den gehärteten Aufnahmebuchsen 02026 ermöglichen sie einen passgenauen, verschleißarmen und schnellen Werkstückwechsel.Zeichnungshinweis:
Form B: Aufnahmebolzen zylindrisch
Form C: Aufnahmebolzen abgeflacht
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 02025 Aufnahmebolzen mit Innengewinde 162 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Aufnahmebolzen mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusführung 1BD1D2GHH1H2RTCADZub.PreisBestellen
02025-208Bkurze Ausführung-86M2,511,467,42,55 7,21 €
02025-210Bkurze Ausführung-107M2,513,779,735 7,54 €
02025-212Bkurze Ausführung-128M3168123,56 7,86 €
02025-216Bkurze Ausführung-1612M420121558 9,15 €
02025-220Bkurze Ausführung-2014M525,51419,5610 14,24 €
02025-308Blange Ausführung-86M2,517,467,42,55 7,54 €
02025-310Blange Ausführung-107M2,521,779,735 7,86 €
02025-312Blange Ausführung-128M3248123,56 8,18 €
02025-316Blange Ausführung-1612M429121558 9,49 €
02025-320Blange Ausführung-2014M535,51419,5610 14,71 €
02025-408Ckurze Ausführung2,586M2,511,467,42,55 7,86 €
02025-410Ckurze Ausführung3,0107M2,513,779,735 8,18 €
02025-412Ckurze Ausführung3,5128M3168123,56 8,52 €
02025-416Ckurze Ausführung51612M420121558 10,17 €
02025-420Ckurze Ausführung62014M525,51419,5610 15,43 €
02025-508Clange Ausführung2,586M2,517,467,42,55 8,18 €
02025-510Clange Ausführung3,0107M2,521,779,735 8,52 €
02025-512Clange Ausführung3,5128M3248123,56 8,84 €
02025-516Clange Ausführung51612M429121558 11,18 €
02025-520Clange Ausführung62014M535,51419,5610 16,13 €