|
|
02025_BAufnahmebolzen mit Innengewinde, Form B, zylindrisch |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Einsatzstahl.Ausführung:gehärtet und geschliffen (HRC 60 ±2).Hinweis:Die Aufnahmebolzen erleichtern den Fügevorgang da sie fügegerecht gestaltet sind. In Verbindung mit den gehärteten Aufnahmebuchsen 02026 ermöglichen sie einen passgenauen, verschleißarmen und schnellen Werkstückwechsel.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | Ausführung | D1 | D2 | H | H1 | H2 | G | R | T | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
02025-208 | B | - | 8 | 6 | 11,4 | 6 | 7,4 | M2,5 | 2,5 | 5 |  | | 7,21 € | | 02025-210 | B | - | 10 | 7 | 13,7 | 7 | 9,7 | M2,5 | 3 | 5 |  | | 7,54 € | | 02025-212 | B | - | 12 | 8 | 16 | 8 | 12 | M3 | 3,5 | 6 |  | | 7,86 € | | 02025-216 | B | - | 16 | 12 | 20 | 12 | 15 | M4 | 5 | 8 |  | | 9,15 € | | 02025-220 | B | - | 20 | 14 | 25,5 | 14 | 19,5 | M5 | 6 | 10 |  | | 14,24 € | | 02025-308 | B | - | 8 | 6 | 17,4 | 6 | 7,4 | M2,5 | 2,5 | 5 |  | | 7,54 € | | 02025-310 | B | - | 10 | 7 | 21,7 | 7 | 9,7 | M2,5 | 3 | 5 |  | | 7,86 € | | 02025-312 | B | - | 12 | 8 | 24 | 8 | 12 | M3 | 3,5 | 6 |  | | 8,18 € | | 02025-316 | B | - | 16 | 12 | 29 | 12 | 15 | M4 | 5 | 8 |  | | 9,49 € | | 02025-320 | B | - | 20 | 14 | 35,5 | 14 | 19,5 | M5 | 6 | 10 |  | | 14,71 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|