Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Einsatzstahl.Ausführung:gehärtet und geschliffen (HRC 60 ±2).Hinweis:Die Aufnahmebolzen erleichtern den Fügevorgang da sie fügegerecht gestaltet sind. In Verbindung mit den gehärteten Aufnahmebuchsen 02026 ermöglichen sie einen passgenauen, verschleißarmen und schnellen Werkstückwechsel.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 02025_C Aufnahmebolzen mit Innengewinde, Form C, abgeflacht 150 kB

Zeichnungen

Aufnahmebolzen mit Innengewinde, Form C, abgeflacht

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusführung

D1D2HH1H2GRBTCADZub.PreisBestellen
02025-408C-8611,467,4M2,52,52,55 7,86 €
02025-410C-10713,779,7M2,533,05 8,18 €
02025-412C-12816812M33,53,56 8,52 €
02025-416C-1612201215M4558 10,17 €
02025-420C-201425,51419,5M56610 15,43 €
02025-508C-8617,467,4M2,52,52,55 8,18 €
02025-510C-10721,779,7M2,533,05 8,52 €
02025-512C-12824812M33,53,56 8,84 €
02025-516C-1612291215M4558 11,18 €
02025-520C-201435,51419,5M56610 16,13 €