|
|
02035Verlängerungsstücke |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:brüniert.Hinweis:Verlängerungsstücke werden zum Verlängern von Pendelauflagen, Federnden Druckstücken, Positionsfüßen, Stützschrauben und ähnlichem eingesetzt.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | L | L1 | T | D | D1 | E | SW | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
02035-08025 | 25 | 13 | 15 | M8 | M8 | 15 | 13 |  | | 7,54 € | | 02035-08032 | 32 | 13 | 15 | M8 | M8 | 15 | 13 |  | | 7,84 € | | 02035-08040 | 40 | 13 | 15 | M8 | M8 | 15 | 13 |  | | 8,57 € | | 02035-10025 | 25 | 15 | 17 | M10 | M10 | 19,6 | 17 |  | | 8,45 € | | 02035-10032 | 32 | 15 | 17 | M10 | M10 | 19,6 | 17 |  | | 8,54 € | | 02035-10040 | 40 | 15 | 17 | M10 | M10 | 19,6 | 17 |  | | 8,93 € | | 02035-120320 | 32 | 18 | 20 | M12 | M12 | 25,4 | 22 |  | | 9,29 € | | 02035-120500 | 50 | 18 | 20 | M12 | M12 | 25,4 | 22 |  | | 9,74 € | | 02035-120750 | 75 | 18 | 20 | M12 | M12 | 25,4 | 22 |  | | 10,43 € | | 02035-160320 | 32 | 25 | 20 | M16 | M16 | 31,2 | 27 |  | | 10,54 € | | 02035-160500 | 50 | 25 | 30 | M16 | M16 | 31,2 | 27 |  | | 11,48 € | | 02035-160750 | 75 | 25 | 30 | M16 | M16 | 31,2 | 27 |  | | 12,60 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|