Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl.Ausführung:Körper vergütet und brüniert.
Auflageflächen einsatzgehärtet.
Hinweis:Die Vorrichtungsfüße werden zum Stützen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken und Vorrichtungen verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.Zeichnungshinweis:
Form A: Planfläche gehärtet
Form B: Planfläche geschliffen und gehärtet
Form C: Kugelfläche gehärtet
Form D: Riffelfläche vergütet
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 02070 Vorrichtungsfüße mit Innengewinde 180 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Vorrichtungsfüße mit Innengewinde

Vorrichtungsfüße mit Innengewinde, Form A Planfläche gehärtet

mehr Info

Zeichnungen

Vorrichtungsfüße mit Innengewinde, Form A Planfläche gehärtet

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDEGHTSWCADZub.PreisBestellen
02070-106X20A9,52M6201210 4,47 €
02070-106X40A9,52M6401210 4,29 €
02070-110X32A16,53M10321817 7,15 €
02070-110X63A16,53M10631817 7,71 €
02070-112X32A18,53M12321819 8,82 €
02070-112X63A18,53M12631819 9,55 €
02070-116X50A234M16502424 10,95 €
02070-116X100A234M161002424 12,15 €

Vorrichtungsfüße mit Innengewinde, Form B Planfläche geschliffen und gehärtet

mehr Info

Zeichnungen

Vorrichtungsfüße mit Innengewinde, Form B Planfläche geschliffen und gehärtet

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDEGHTSWCADZub.PreisBestellen
02070-206X20B9,52M6201210 9,26 €
02070-206X40B9,52M6401210 8,61 €
02070-210X32B16,53M10321817 10,51 €
02070-210X63B16,53M10631817 12,01 €
02070-212X32B18,53M12321819 13,64 €
02070-212X63B18,53M12631819 13,96 €
02070-216X50B234M16502424 15,78 €
02070-216X100B234M161002424 16,55 €

Vorrichtungsfüße mit Innengewinde, Form C Kugelfläche gehärtet

mehr Info

Zeichnungen

Vorrichtungsfüße mit Innengewinde, Form C Kugelfläche gehärtet

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDGHRTSWCADZub.PreisBestellen
02070-306X20C9,5M620151210 10,05 €
02070-306X40C9,5M640151210 9,89 €
02070-310X32C16,5M1032301817 8,33 €
02070-310X63C16,5M1063301817 8,86 €
02070-312X32C18,5M1232351819 11,59 €
02070-312X63C18,5M1263351819 11,86 €
02070-316X50C23M1650402424 18,22 €
02070-316X100C23M16100402424 22,77 €

Vorrichtungsfüße mit Innengewinde, Form D Riffelfläche vergütet

mehr Info

Zeichnungen

Vorrichtungsfüße mit Innengewinde, Form D Riffelfläche vergütet

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDGHTSWCADZub.PreisBestellen
02070-406X20D9,5M6201210 12,41 €
02070-406X40D9,5M6401210 11,15 €
02070-410X32D16,5M10321817 17,86 €
02070-410X63D16,5M10631817 17,86 €
02070-412X32D18,5M12321819 20,06 €
02070-412X63D18,5M12631819 20,41 €
02070-416X50D23M16502424 35,47 €
02070-416X100D23M161002424 29,77 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66