|
|
02070_AVorrichtungsfüße mit Innengewinde, Form A Planfläche gehärtet |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl.Ausführung:Körper vergütet und brüniert. Auflageflächen einsatzgehärtet.Hinweis:Die Vorrichtungsfüße werden zum Stützen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken und Vorrichtungen verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | D | E | G | H | T | SW | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
02070-106X20 | A | 9,5 | 2 | M6 | 20 | 12 | 10 |  | | 4,34 € | | 02070-106X40 | A | 9,5 | 2 | M6 | 40 | 12 | 10 |  | | 4,17 € | | 02070-110X32 | A | 16,5 | 3 | M10 | 32 | 18 | 17 |  | | 6,95 € | | 02070-110X63 | A | 16,5 | 3 | M10 | 63 | 18 | 17 |  | | 7,49 € | | 02070-112X32 | A | 18,5 | 3 | M12 | 32 | 18 | 19 |  | | 8,57 € | | 02070-112X63 | A | 18,5 | 3 | M12 | 63 | 18 | 19 |  | | 9,28 € | | 02070-116X50 | A | 23 | 4 | M16 | 50 | 24 | 24 |  | | 10,64 € | | 02070-116X100 | A | 23 | 4 | M16 | 100 | 24 | 24 |  | | 11,81 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|