Vorrichtungsfüße mit Innengewinde, Form B Planfläche geschliffen und gehärtet
02070_B

Vorrichtungsfüße mit Innengewinde, Form B Planfläche geschliffen...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl.Ausführung:Körper vergütet und brüniert.
Auflageflächen einsatzgehärtet.
Hinweis:Die Vorrichtungsfüße werden zum Stützen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken und Vorrichtungen verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 02070_B Vorrichtungsfüße mit Innengewinde, Form B Planfläche geschliffen und gehärtet 146 kB

Zeichnungen

Vorrichtungsfüße mit Innengewinde, Form B Planfläche geschliffen und gehärtet

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDEGHTSWCADZub.PreisBestellen
02070-206X20B9,52M6201210 9,00 €
02070-206X40B9,52M6401210 8,37 €
02070-210X32B16,53M10321817 10,21 €
02070-210X63B16,53M10631817 11,67 €
02070-212X32B18,53M12321819 13,26 €
02070-212X63B18,53M12631819 13,57 €
02070-216X50B234M16502424 15,34 €
02070-216X100B234M161002424 16,08 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66