|
|
02070_CVorrichtungsfüße mit Innengewinde, Form C Kugelfläche gehärtet |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl.Ausführung:Körper vergütet und brüniert. Auflageflächen einsatzgehärtet.Hinweis:Die Vorrichtungsfüße werden zum Stützen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken und Vorrichtungen verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | D | G | H | R | T | SW | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
02070-306X20 | C | 9,5 | M6 | 20 | 15 | 12 | 10 |  | | 9,77 € | | 02070-306X40 | C | 9,5 | M6 | 40 | 15 | 12 | 10 |  | | 9,61 € | | 02070-310X32 | C | 16,5 | M10 | 32 | 30 | 18 | 17 |  | | 8,10 € | | 02070-310X63 | C | 16,5 | M10 | 63 | 30 | 18 | 17 |  | | 8,61 € | | 02070-312X32 | C | 18,5 | M12 | 32 | 35 | 18 | 19 |  | | 11,26 € | | 02070-312X63 | C | 18,5 | M12 | 63 | 35 | 18 | 19 |  | | 11,53 € | | 02070-316X50 | C | 23 | M16 | 50 | 40 | 24 | 24 |  | | 17,71 € | | 02070-316X100 | C | 23 | M16 | 100 | 40 | 24 | 24 |  | | 22,13 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|