Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl, Kugel Wälzlagerstahl 1.3505.Ausführung:Körper vergütet, Kugel gehärtet (50 - 55 HRC).Hinweis:Die Pendelauflagen dienen als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungsbau. Sie können auch in vorhandene Spannelemente eingebaut werden, siehe z.B. Spannelement "arness".

Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Zeichnungshinweis:
Form C: mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, plan
Form F: mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, mit Riffelung
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 02080 Pendelauflagen Neigungswinkel 12° 188 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Pendelauflagen Neigungswinkel 12°

Pendelauflagen Neigungswinkel 12°, Form C mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, plan

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen Neigungswinkel 12°, Form C mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, plan

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormBD2D3HESWKugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
02080-106C7M66,71314,5131010 17,90 €
02080-108C8M86,71314,5131010 22,12 €
02080-110C10M10101821,9191625 24,99 €
02080-112C12M12101821,9191625 24,99 €
02080-116C16M16202733302490 34,22 €
02080-120C20M20202733302490 44,58 €

Pendelauflagen Neigungswinkel 12°, Form F mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, mit Riffelung

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen Neigungswinkel 12°, Form F mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, mit Riffelung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormBD2D3HESWKugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
02080-306F7M66,71314,5131010 22,39 €
02080-308F8M86,71314,5131010 22,73 €
02080-310F10M10101821,9191625 32,42 €
02080-312F12M12101821,9191625 32,42 €
02080-316F16M16202733302490 39,35 €
02080-320F20M20202733302490 44,58 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66