Pendelauflagen Neigungswinkel 14° und 20°
02001

Pendelauflagen Neigungswinkel 14° und 20°

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Körper Stahl.
Kugel rost- und säurebeständiger Stahl.
Form M mit Hartmetalleinsatz.
Ausführung:Körper brüniert, Kugel blank.Hinweis:Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.
Patent angemeldet.
In das Gewinde D2 können Gewindestifte oder Stiftschrauben eingedreht und verklebt werden. So erhält man auf einfache Art eine Pendelauflage mit Außengewinde.

Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Vorteile:- Die Pendelauflage ist schwenkbar.
- Aufnahme großer Belastungskräfte.
- Der eingebaute O-Ring hält Schmutz und Fremdteilchen zurück. Somit ist eine sichere Funktion gewährleistet.
Zeichnungshinweis:
Form C: Kugel abgeflacht, plan
Form M: Kugel abgeflacht, mit Riffelung aus Hartmetall
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 02001 Pendelauflagen Neigungswinkel 14° und 20° 223 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Pendelauflagen Neigungswinkel 14° und 20°

Pendelauflagen, Neigungswinkel 14° und 20°, Form C, Kugel abgeflacht, plan

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen, Neigungswinkel 14° und 20°, Form C, Kugel abgeflacht, plan

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormαD1D2D3HH2TESWKugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
02001-1061C14°12M6717,512,5619,6171014 43,20 €
02001-106C14°16M6717,5-619,6171014 43,28 €
02001-108C20°22M81126-927,7241634 43,28 €
02001-1101C20°18M10112620927,7241634 57,24 €
02001-110C20°22M101126-927,7241634 57,29 €
02001-112C20°22M121126-927,7241634 57,29 €
02001-1161C20°26M161840301541,6362590 79,01 €
02001-116C20°34M161840-1541,6362590 78,78 €
02001-120C20°34M201840-1541,6362590 78,78 €

Pendelauflagen, Neigungswinkel 14° und 20°, Form M, Kugel abgeflacht, mit Riffelung aus Hartmetall

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen, Neigungswinkel 14° und 20°, Form M, Kugel abgeflacht, mit Riffelung aus Hartmetall

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormαD1D2D3D4HH1H2ETKugel-ØSWBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
02001-9061M14°12M67517,50,612,519,66101714 58,60 €
02001-906M14°16M67517,50,6-19,66101714 58,49 €
02001-908M20°22M8117,5260,8-27,79162434 58,49 €
02001-9101M20°18M10117,5260,82027,79162434 75,57 €
02001-910M20°22M10117,5260,8-27,79162434 75,24 €
02001-912M20°22M12117,5260,8-27,79162434 75,24 €
02001-9161M20°26M161813400,93041,615253690 97,56 €
02001-916M20°34M161813400,9-41,615253690 97,53 €
02001-920M20°34M201813400,9-41,615253690 97,53 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66