norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Pendelauflagen, Neigungswinkel 14° und 20°, Form C, Kugel abgeflacht, plan
02001_C

Pendelauflagen, Neigungswinkel 14° und 20°, Form C, Kugel...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Körper Stahl. Kugel rost- und säurebeständiger Stahl.Ausführung:Körper brüniert, Kugel blank.Hinweis:Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.
Patent angemeldet.
In das Gewinde D3 können Gewindestifte oder Stiftschrauben eingedreht und verklebt werden. So erhält man auf einfache Art eine Pendelauflage mit Außengewinde.

Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Vorteile:- Die Pendelauflage ist schwenkbar.
- Aufnahme großer Belastungskräfte.
- Der eingebaute O-Ring hält Schmutz und Fremdteilchen zurück. Somit ist eine sichere Funktion gewährleistet.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 02001_C Pendelauflagen, Neigungswinkel 14° und 20°, Form C, Kugel abgeflacht, plan 219 kB

Zeichnungen

Pendelauflagen, Neigungswinkel 14° und 20°, Form C, Kugel abgeflacht, plan

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormαD1D2D3LL1L3ESWKugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
02001-1061C14°12M67---19,617-14 41,98 €
02001-106C14°16M67---19,617-14 42,06 €
02001-108C20°22M811---27,724-34 42,06 €
02001-1101C20°18M1011---27,724-34 55,63 €
02001-110C20°22M1011---27,724-34 55,68 €
02001-112C20°22M1211---27,724-34 55,68 €
02001-1161C20°26M1618---41,636-90 76,78 €
02001-116C20°34M1618---41,636-90 76,56 €
02001-120C20°34M2018---41,636-90 76,56 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66