Pendelauflagen mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen
02003

Pendelauflagen mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Körper: Vergütungsstahl.
Kugel: Rost- und säurebeständiger Stahl.
Einsatz:
Form C, F, M Werkzeugstahl.
Form K POM.
Form E Edelstahl.
Form O Edelstahl mit Diamant-Oberfläche.
Form P Edelstahl mit Polyurethan-Oberfläche.
Ausführung:Körper vergütet und brüniert.
Kugel gehärtet und blank.
Einsatz:
Form C, F gehärtet und brüniert.
Form M mit Hartmetallriffelung, brüniert.
Form K weiß.
Form E gehärtet, blank.
Form O Diamant-Oberfläche vergleichbar mit 100er Schleifkörnung.
Form P Polyurethan-Oberfläche Härte 60° Shore.
Hinweis:Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet.
Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.
Die Kugel kann durch leichten Druck auf die Zylinderschraube aus dem Gehäuse entfernt werden.

Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Vorteile:Hohe Wirtschaftlichkeit durch die Austauschbarkeit der Einsätze.
Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen.
Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.
Zeichnungshinweis:
Form C: Stahleinsatz abgeflacht,plan
Form E: Edelstahleinsatz abgeflacht, plan
Form F: Gripper abgeflacht, mit Riffelung
Form K: POM-Einsatz abgeflacht, plan
Form M: Gripper abgeflacht, mit Riffelung aus Hartmetall
Form O: Edelstahleinsatz mit Diamant-Oberfläche
Form P: Edelstahleinsatz mit Polyurethan-Oberfläche
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 02003 Pendelauflagen mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen 703 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Pendelauflagen mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen

Pendelauflagen mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form C, Stahleinsatz abgeflacht,
plan

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form C, Stahleinsatz abgeflacht,
plan

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD1D2D3HH1H2TKugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
Bestellnummer
für Stahleinsatz
CADZub.PreisBestellen
02003-117X022C17M610224107132807113-10108  51,87 €
02003-119X024C19M812244108153907113-12108  56,90 €
02003-124X028C24M1016284108205807113-16108  60,33 €
02003-130X030C30M1220304109239507113-20108  66,80 €
02003-136X036C36M122536410112813607113-25108  79,67 €

Pendelauflagen mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form E, Edelstahleinsatz abgeflacht, plan

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form E, Edelstahleinsatz abgeflacht, plan

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD1D2D3HH1H2TKugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
Bestellnummer
für
Edelstahleinsatz
CADZub.PreisBestellen
02003-217X022E17M610224107132807113-10102 52,02 €
02003-219X024E19M812244108153907113-12102 56,93 €
02003-224X028E24M1016284108205807113-16102 60,62 €
02003-230X030E30M1220304109239507113-20102 68,95 €
02003-236X036E36M122536410112813607113-25102 82,00 €

Pendelauflagen mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form F, Gripper abgeflacht, mit Riffelung

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form F, Gripper abgeflacht, mit Riffelung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD1D2D3HH1H2TKugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
Bestellnummer
für Gripper
CADZub.PreisBestellen
02003-317X022F17M610224107132807113-1010  59,47 €
02003-319X024F19M812244108153907113-1210  64,37 €
02003-324X028F24M1016284108205807113-1610  71,43 €
02003-330X030F30M1220304109239507113-2010  79,31 €
02003-336X036F36M122536410112813607113-2510  95,82 €

Pendelauflagen mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form K, POM-Einsatz abgeflacht, plan

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form K, POM-Einsatz abgeflacht, plan

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD1D2D3HH1H2TKugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
Bestellnummer
für POM-Einsatz
CADZub.PreisBestellen
02003-717X022K17M61022410713407113-10109  51,48 €
02003-719X024K19M81224410815707113-12109  56,56 €
02003-724X028K24M1016284108201407113-16109  60,03 €
02003-730X030K30M1220304109232707113-20109  66,59 €
02003-736X036K36M12253641011284707113-25109  79,28 €

Pendelauflagen mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form M, Gripper abgeflacht, mit Riffelung aus Hartmetall

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form M, Gripper abgeflacht, mit Riffelung aus Hartmetall

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD1D2D3D4HH1H2TKugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
Bestellnummer
für Gripper
CADZub.PreisBestellen
02003-917X022M17M6107,9224107132807113-10107  59,66 €
02003-919X024M19M8129,5244108153907113-12107  64,56 €
02003-924X028M24M101612,7284108205807113-16107  71,56 €
02003-930X030M30M122015,9304109239507113-20107  80,04 €
02003-936X036M36M12251936410112813607113-25107  99,80 €

Pendelauflagen mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form O, Edelstahleinsatz mit Diamant-Oberfläche

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form O, Edelstahleinsatz mit Diamant-Oberfläche

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD1D2D3HH1H2TKugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
Bestellnummer
für Edelstahleinsatz
Diamantoberfläche
CADZub.PreisBestellen
02003-517X022O17M610224107132807113-10105 54,57 €
02003-519X024O19M812244108153907113-12105 60,42 €
02003-524X028O24M1016284108205807113-16105 66,22 €
02003-530X030O30M1220304109239507113-20105 75,21 €
02003-536X036O36M122536410112813607113-25105 90,14 €

Pendelauflagen mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form P, Edelstahleinsatz mit Polyurethan-Oberfläche

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form P, Edelstahleinsatz mit Polyurethan-Oberfläche

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD1D2D3D4HH1H2TKugel-ØBestellnummer
für Edelstahleinsatz
Polyurethanoberfläche
CADZub.PreisBestellen
02003-617X024P17M610102461271307113-10126 54,35 €
02003-619X026P19M812132661281507113-12126 59,77 €
02003-624X030P24M1016163061282007113-16126 64,98 €
02003-630X032P30M1220213261292307113-20126 74,35 €
02003-636X038P36M12252738612112807113-25126 88,75 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66