Pendelauflagen mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form C, Stahleinsatz abgeflacht,
plan
02003_C

Pendelauflagen mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form C,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl.
Kugel rost- und säurebeständiger Stahl.
Einsatz:
Form C Werkzeugstahl.
Ausführung:Körper vergütet und brüniert.
Kugel gehärtet und blank.
Einsatz:
Form C gehärtet und brüniert.
Hinweis:Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet.
Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.
Die Kugel kann durch leichten Druck auf die Zylinderschraube aus dem Gehäuse entfernt werden.

Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Vorteile:Hohe Wirtschaftlichkeit durch die Austauschbarkeit der Einsätze.
Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen.
Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 02003_C Pendelauflagen mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form C, Stahleinsatz abgeflacht, plan 196 kB

Zeichnungen

Pendelauflagen mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form C, Stahleinsatz abgeflacht,
plan

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD1D2D3HH1H2TKugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
Bestellnummer
für Stahleinsatz
CADZub.PreisBestellen
02003-117X022C17M610224107132807113-10108  51,87 €
02003-119X024C19M812244108153907113-12108  56,90 €
02003-124X028C24M1016284108205807113-16108  60,33 €
02003-130X030C30M1220304109239507113-20108  66,80 €
02003-136X036C36M122536410112813607113-25108  79,67 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66