Pendelauflagen mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form K, POM-Einsatz abgeflacht, plan
02003_K

Pendelauflagen mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form K,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl.
Kugel rost- und säurebeständiger Stahl.
Einsatz:
Form K POM.
Ausführung:Körper vergütet und brüniert.
Kugel gehärtet und blank.
Einsatz:
Form K weiß.
Hinweis:Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet.
Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.
Die Kugel kann durch leichten Druck auf die Zylinderschraube aus dem Gehäuse entfernt werden.

Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Vorteile:Hohe Wirtschaftlichkeit durch die Austauschbarkeit der Einsätze.
Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen.
Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 02003_K Pendelauflagen mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form K, POM-Einsatz abgeflacht, plan 195 kB

Zeichnungen

Pendelauflagen mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form K, POM-Einsatz abgeflacht, plan

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD1D2D3HH1H2TKugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
Bestellnummer
für POM-Einsatz
CADZub.PreisBestellen
02003-717X022K17M61022410713407113-10109  51,48 €
02003-719X024K19M81224410815707113-12109  56,56 €
02003-724X028K24M1016284108201407113-16109  60,03 €
02003-730X030K30M1220304109232707113-20109  66,59 €
02003-736X036K36M12253641011284707113-25109  79,28 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66