norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

zurück zur Gruppenübersicht
BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl.
Kugel:
Form C, F Werkzeugstahl.
Form K POM.
Form O Edelstahl mit Diamant-Oberfläche.
Form P Edelstahl mit Polyurethan-Oberfläche.
Ausführung:Körper vergütet und brüniert.
Kugel:
Form C, F gehärtet, brüniert.
Form K POM-Kugel weiß.
Form O Oberfläche vergleichbar mit 100er Schleifkörnung.
Form P Polyurethan Härte 60° Shore.
Hinweis:Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet.
Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.

Kugel gegen Verdrehen gesichert.

Form O: Die abrasive Diamant-Oberfläche ist fest mit der Kugel verschmolzen. Sie eignet sich ideal zur Aufnahme von glatten oder rutschigen Anwendungen mit einem Minimum von Spanndruck. Dabei übertragen die Diamant-Partikel hohe Haltekräfte auf eine sehr kleine Fläche mit minimaler Beeinträchtigung der Oberfläche. Die Diamant-Oberfläche bietet eine hervorragende Verschleißfestigkeit.

Form P: Die Polyurethan-Oberfläche ist fest auf die Kugel aufvulkanisiert. Sie ist abriebfest und nicht abfärbend. Bietet optimalen Schutz gegen die Beschädigung von empfindlichen Oberflächen. Die perlenartige Oberfläche erlaubt hohe Haltekräfte und lässt Luft entweichen, so dass keine Saugwirkung zwischen der Kontaktfläche und der Pendelauflage entsteht.
Vorteile:Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen.
Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.
Zeichnungshinweis:
Form C: Stahlkugel abgeflacht, plan
Form F: Stahlkugel abgeflacht, mit Riffelung
Form K: POM-Kugel abgeflacht, plan
Form O: Edelstahlkugel mit Diamant-Oberfläche
Form P: Edelstahlkugel mit Polyurethan-Oberfläche
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 02002 Pendelauflagen mit O-Ring 163 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Pendelauflagen mit O-Ring

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD1D2D3LL1L3WKugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
02002-104X012C106M4124,5--712 28,05 €
02002-104X025C106M42512--712 29,08 €
02002-105X016C138,5M5165--1020 31,15 €
02002-105X025C138,5M52512--1020 32,16 €
02002-304X012F106M4124,5--712 30,10 €
02002-304X025F106M42512--712 31,78 €
02002-305X016F138,5M5165--1020 33,44 €
02002-305X025F138,5M52512--1020 34,35 €
02002-704X012K106M4124,5--72 27,01 €
02002-704X025K106M42512--72 27,78 €
02002-705X016K138,5M5165--104 30,10 €
02002-705X025K138,5M52512--104 30,98 €
02002-504X012O108M412,53,5228711,5 31,32 €
02002-504X025O108M425,59228711,5 33,01 €
02002-505X017O1311M517,56,53281019,8 33,63 €
02002-505X026O1311M526,593281019,8 34,49 €
02002-506X021O1714M6217,53281327,4 36,37 €
02002-508X024O1919M8248,54241538,6 41,91 €
02002-510X028O2421M102894242058,3 46,07 €
02002-604X014P1010M414,53,54287- 30,45 €
02002-604X027P1010M427,594287- 32,15 €
02002-605X019P1313M519,56,552810- 32,07 €
02002-605X028P1313M528,5952810- 32,95 €
02002-606X023P1716M6237,552813- 34,68 €
02002-608X026P1921M8268,562415- 39,57 €
02002-610X030P2423M1030962420- 45,99 €