Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring, auswechselbaren Einsätzen und Innensechskant
02009

Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring, auswechselbaren...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Körper: Vergütungsstahl.
Kugel: Rost- und säurebeständiger Stahl.
Einsatz:
Form C, F, M Werkzeugstahl.
Form K POM.
Form E Edelstahl.
Form O Edelstahl mit Diamant-Oberfläche.
Form P Edelstahl mit Polyurethan-Oberfläche.
Ausführung:Körper vergütet und brüniert.
Kugel gehärtet und blank.
Einsatz:
Form C, F gehärtet und brüniert.
Form M mit Hartmetallriffelung, brüniert.
Form K weiß.
Form E gehärtet, blank.
Form O Diamant-Oberfläche vergleichbar mit 100er Schleifkörnung.
Form P Polyurethan-Oberfläche Härte 60° Shore.
Hinweis:Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet.
Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.
Die Kugel kann durch leichten Druck auf die Zylinderschraube aus dem Gehäuse entfernt werden.

Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Vorteile:Hohe Wirtschaftlichkeit durch die Austauschbarkeit der Einsätze.
Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen.
Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.
Zeichnungshinweis:
Form C: Stahleinsatz abgeflacht, plan
Form E: Edelstahleinsatz abgeflacht, plan
Form F: Gripper abgeflacht, mit Riffelung
Form K: POM-Einsatz abgeflacht, plan
Form M: Gripper abgeflacht, mit Riffelung aus Hartmetall
Form O: Edelstahleinsatz mit Diamant-Oberfläche
Form P: Edelstahleinsatz mit Polyurethan-Oberfläche
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 02009 Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring, auswechselbaren Einsätzen und Innensechskant 205 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring, auswechselbaren Einsätzen und Innensechskant

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, auswechselbaren Einsätzen und Innensechskant Form C, Stahleinsatz abgeflacht, plan

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, auswechselbaren Einsätzen und Innensechskant Form C, Stahleinsatz abgeflacht, plan

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormBD2D3H1H2SW1Kugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
Bestellnummer
für Stahleinsatz
CADZub.PreisBestellen
02009-120X030C30M201041010133707113-10108  54,17 €
02009-120X050C50M201041010133707113-10108  55,02 €
02009-120X070C70M201041010133707113-10108  57,25 €
02009-124X040C40M241241010155507113-12108  66,86 €
02009-124X080C80M241241010155507113-12108  71,02 €

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, auswechselbaren Einsätzen und Innensechskant, Form E, Edelstahleinsatz abgeflacht, plan

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, auswechselbaren Einsätzen und Innensechskant, Form E, Edelstahleinsatz abgeflacht, plan

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormBD2D3H1H2SW1Kugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
Bestellnummer
für
Edelstahleinsatz
CADZub.PreisBestellen
02009-220X030E30M201041010133707113-10102  53,75 €
02009-220X050E50M201041010133707113-10102  54,48 €
02009-220X070E70M201041010133707113-10102  58,16 €
02009-224X040E40M241241010155507113-12102  67,93 €
02009-224X080E80M241241010155507113-12102  72,11 €

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, auswechselbaren Einsätzen und Innensechskant Form F, Gripper abgeflacht, mit Riffelung

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, auswechselbaren Einsätzen und Innensechskant Form F, Gripper abgeflacht, mit Riffelung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormBD2D3H1H2SW1Kugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
Bestellnummer
für Gripper
CADZub.PreisBestellen
02009-320X030F30M201041010133707113-1010  61,55 €
02009-320X050F50M201041010133707113-1010  62,38 €
02009-320X070F70M201041010133707113-1010  64,61 €
02009-324X040F40M241241010155507113-1210  74,14 €
02009-324X080F80M241241010155507113-1210  78,33 €

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, auswechselbaren Einsätzen und Innensechskant Form K, POM-Einsatz abgeflacht, plan

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, auswechselbaren Einsätzen und Innensechskant  Form K, POM-Einsatz abgeflacht, plan

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormBD2D3H1H2SW1Kugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
Bestellnummer
für POM-Einsatz
CADZub.PreisBestellen
02009-720X030K30M20104101013407113-10109  53,81 €
02009-720X050K50M20104101013407113-10109  54,64 €
02009-720X070K70M20104101013407113-10109  56,87 €
02009-724X040K40M24124101015707113-12109  66,52 €
02009-724X080K80M24124101015707113-12109  70,71 €

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, auswechselbaren Einsätzen und Innensechskant Form M, Gripper abgeflacht, mit Riffelung aus Hartmetall

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, auswechselbaren Einsätzen und Innensechskant  Form M, Gripper abgeflacht, mit Riffelung aus Hartmetall

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormBD2D3D4H1H2SW1Kugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
Bestellnummer
für Gripper
CADZub.PreisBestellen
02009-920X030M30M20107,941010133707113-10107  61,75 €
02009-920X050M50M20107,941010133707113-10107  62,56 €
02009-920X070M70M20107,941010133707113-10107  64,81 €
02009-924X040M40M24129,541010155507113-12107  74,29 €
02009-924X080M80M24129,541010155507113-12107  78,48 €

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, auswechselbaren Einsätzen und Innensechskant, Form O, Edelstahleinsatz mit Diamant-Oberfläche

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, auswechselbaren Einsätzen und Innensechskant, Form O, Edelstahleinsatz mit Diamant-Oberfläche

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormBD2D3H1H2SW1Kugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
Bestellnummer
für Edelstahleinsatz
Diamantoberfläche
CADZub.PreisBestellen
02009-520X030O30M201041010133707113-10105  56,22 €
02009-520X050O50M201041010133707113-10105  56,98 €
02009-520X070O70M201041010133707113-10105  60,64 €
02009-524X040O40M241241010155507113-12105  71,32 €
02009-524X080O80M241241010155507113-12105  75,48 €

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, auswechselbaren Einsätzen und Innensechskant, Form P, Edelstahleinsatz mit Polyurethan-Oberfläche

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, auswechselbaren Einsätzen und Innensechskant, Form P, Edelstahleinsatz mit Polyurethan-Oberfläche

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormBD2D3D4H1H2SW1Kugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
Bestellnummer
für Edelstahleinsatz
Polyurethanoberfläche
CADZub.PreisBestellen
02009-620X030P30M20101061210133707113-10126  56,04 €
02009-620X050P50M20101061210133707113-10126  56,76 €
02009-620X070P70M20101061210133707113-10126  60,46 €
02009-624X040P40M24121361210155507113-12126  70,68 €
02009-624X080P80M24121361210155507113-12126  74,84 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66