Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, auswechselbaren Einsätzen und Innensechskant Form C, Stahleinsatz abgeflacht, plan
02009_C

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, auswechselbaren...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl.
Kugel rost- und säurebeständiger Stahl.
Einsatz:
Form C Werkzeugstahl.
Ausführung:Körper vergütet und brüniert.
Kugel gehärtet und blank.
Einsatz:
Form C gehärtet und brüniert.
Hinweis:Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet.
Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.
Die Kugel kann durch leichten Druck auf die Zylinderschraube aus dem Gehäuse entfernt werden.

Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Vorteile:Hohe Wirtschaftlichkeit durch die Austauschbarkeit der Einsätze.
Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen.
Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 02009_C Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, auswechselbaren Einsätzen und Innensechskant Form C, Stahleinsatz abgeflacht, plan 203 kB

Zeichnungen

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, auswechselbaren Einsätzen und Innensechskant Form C, Stahleinsatz abgeflacht, plan

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormBD2D3H1H2SW1Kugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
Bestellnummer
für Stahleinsatz
CADZub.PreisBestellen
02009-120X030C30M201041010133707113-10108  55,74 €
02009-120X050C50M201041010133707113-10108  56,62 €
02009-120X070C70M201041010133707113-10108  58,91 €
02009-124X040C40M241241010155507113-12108  68,80 €
02009-124X080C80M241241010155507113-12108  73,08 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66