Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen
02007

Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring und auswechselbaren...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Körper: Vergütungsstahl.
Kugel: Rost- und säurebeständiger Stahl.
Einsatz:
Form C, F, M Werkzeugstahl.
Form K POM.
Form E Edelstahl.
Form O Edelstahl mit Diamant-Oberfläche.
Form P Edelstahl mit Polyurethan-Oberfläche.
Ausführung:Körper vergütet und brüniert.
Kugel gehärtet und blank.
Einsatz:
Form C, F gehärtet und brüniert.
Form M mit Hartmetallriffelung, brüniert.
Form K weiß.
Form E gehärtet, blank.
Form O Diamant-Oberfläche vergleichbar mit 100er Schleifkörnung.
Form P Polyurethan-Oberfläche Härte 60° Shore.
Hinweis:Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet.
Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. Die Kugel kann durch leichten Druck auf die Zylinderschraube aus dem Gehäuse entfernt werden.

Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Vorteile:Hohe Wirtschaftlichkeit durch die Austauschbarkeit der Einsätze.
Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen.
Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.
Zeichnungshinweis:
Form C: Stahleinsatz abgeflacht, plan
Form E: Edelstahleinsatz abgeflacht, plan
Form F: Gripper abgeflacht, mit Riffelung
Form K: POM-Einsatz abgeflacht, plan
Form M: Gripper abgeflacht, mit Riffelung aus Hartmetall
Form O: Edelstahleinsatz mit Diamant-Oberfläche
Form P: Edelstahleinsatz mit Polyurethan-Oberfläche
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 02007 Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen 199 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form C, Stahleinsatz abgeflacht, plan

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form C, Stahleinsatz abgeflacht, plan

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormBD2D3HH1H2ESWSW1Kugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
Bestellnummer
für Stahleinsatz
CADZub.PreisBestellen
02007-110X015C15M10101741019,6173131907113-10108  58,89 €
02007-110X030C30M10101741019,6173131907113-10108  59,86 €
02007-110X050C50M10101741019,6173131907113-10108  60,69 €
02007-112X020C20M12121941021,9195153007113-12108  64,42 €
02007-112X040C40M12121941021,9195153007113-12108  64,83 €
02007-112X060C60M12121941021,9195153007113-12108  65,12 €
02007-116X025C25M16162341027,7246205007113-16108  69,68 €
02007-116X050C50M16162341027,7246205007113-16108  69,68 €
02007-116X080C80M16162341027,7246205007113-16108  71,19 €
02007-120X030C30M20202441034,6308238507113-20108  77,21 €
02007-120X060C60M20202441034,6308238507113-20108  78,19 €
02007-120X100C100M20202441034,6308238507113-20108  81,21 €
02007-124X040C40M24253041041,636102812107113-25108  93,38 €
02007-124X100C100M24253041041,636102812107113-25108  98,49 €

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form E, Edelstahleinsatz abgeflacht, plan

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form E, Edelstahleinsatz abgeflacht, plan

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormBD2D3HH1H2ESWSW1Kugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
Bestellnummer
für
Edelstahleinsatz
CADZub.PreisBestellen
02007-210X015E15M10101741019,6173131907113-10102  60,95 €
02007-210X030E30M10101741019,6173131907113-10102  61,68 €
02007-210X050E50M10101741019,6173131907113-10102  62,44 €
02007-212X020E20M12121941021,9195153007113-12102  66,62 €
02007-212X040E40M12121941021,9195153007113-12102  67,39 €
02007-212X060E60M12121941021,9195153007113-12102  67,78 €
02007-216X025E25M16162341027,7246205007113-16102  71,85 €
02007-216X050E50M16162341027,7246205007113-16102  72,56 €
02007-216X080E80M16162341027,7246205007113-16102  73,71 €
02007-220X030E30M20202441034,6308238507113-20102  80,28 €
02007-220X060E60M20202441034,6308238507113-20102  81,40 €
02007-220X100E100M20202441034,6308238507113-20102  84,79 €
02007-224X040E40M24253041041,636102812107113-25102  99,22 €
02007-224X100E100M24253041041,636102812107113-25102  104,21 €

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form F, Gripper abgeflacht, mit Riffelung

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form F, Gripper abgeflacht, mit Riffelung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormBD2D3HH1H2ESWSW1Kugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
Bestellnummer
für Gripper
CADZub.PreisBestellen
02007-310X015F15M10101741019,6173131907113-1010  66,21 €
02007-310X030F30M10101741019,6173131907113-1010  67,17 €
02007-310X050F50M10101741019,6173131907113-1010  67,98 €
02007-312X020F20M12121941021,9195153007113-1210  71,65 €
02007-312X040F40M12121941021,9195153007113-1210  72,07 €
02007-312X060F60M12121941021,9195153007113-1210  72,32 €
02007-316X025F25M16162341027,7246205007113-1610  80,36 €
02007-316X050F50M16162341027,7246205007113-1610  80,36 €
02007-316X080F80M16162341027,7246205007113-1610  81,86 €
02007-320X030F30M20202441034,6308238507113-2010  89,16 €
02007-320X060F60M20202441034,6308238507113-2010  90,12 €
02007-320X100F100M20202441034,6308238507113-2010  93,18 €
02007-324X040F40M24253041041,636102812107113-2510  108,91 €
02007-324X100F100M24253041041,636102812107113-2510  114,03 €

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form K, POM-Einsatz abgeflacht, plan

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form K, POM-Einsatz abgeflacht, plan

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormBD2D3HH1H2ESWSW1Kugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
Bestellnummer
für POM-Einsatz
CADZub.PreisBestellen
02007-710X015K15M10101741019,617313407113-10109  58,53 €
02007-710X030K30M10101741019,617313407113-10109  59,49 €
02007-710X050K50M10101741019,617313407113-10109  60,32 €
02007-712X020K20M12121941021,919515707113-12109  64,10 €
02007-712X040K40M12121941021,919515707113-12109  64,52 €
02007-712X060K60M12121941021,919515707113-12109  64,79 €
02007-716X025K25M16162341027,7246201407113-16109  69,39 €
02007-716X050K50M16162341027,7246201407113-16109  69,39 €
02007-716X080K80M16162341027,7246201407113-16109  70,90 €
02007-720X030K30M20202441034,6308232707113-20109  76,93 €
02007-720X060K60M20202441034,6308232707113-20109  77,89 €
02007-720X100K100M20202441034,6308232707113-20109  80,93 €
02007-724X040K40M24253041041,63610284707113-25109  93,02 €
02007-724X100K100M24253041041,63610284707113-25109  98,14 €

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form M, Gripper abgeflacht, mit Riffelung aus Hartmetall

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form M, Gripper abgeflacht, mit Riffelung aus Hartmetall

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormBD2D3D4HH1H2ESWSW1Kugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
Bestellnummer
für Gripper
CADZub.PreisBestellen
02007-910X015M15M10107,91741019,6173131907113-10107  66,40 €
02007-910X030M30M10107,91741019,6173131907113-10107  67,36 €
02007-910X050M50M10107,91741019,6173131907113-10107  68,20 €
02007-912X020M20M12129,51941021,9195153007113-12107  71,81 €
02007-912X040M40M12129,51941021,9195153007113-12107  72,21 €
02007-912X060M60M12129,51941021,9195153007113-12107  72,49 €
02007-916X025M25M161612,72341027,7246205007113-16107  80,48 €
02007-916X050M50M161612,72341027,7246205007113-16107  80,48 €
02007-916X080M80M161612,72341027,7246205007113-16107  81,99 €
02007-920X030M30M202015,92441034,6308238507113-20107  89,86 €
02007-920X060M60M202015,92441034,6308238507113-20107  90,84 €
02007-920X100M100M202015,92441034,6308238507113-20107  93,88 €
02007-924X040M40M2425193041041,636102812107113-25107  112,77 €
02007-924X100M100M2425193041041,636102812107113-25107  117,89 €

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form O, Edelstahleinsatz mit
Diamant-Oberfläche

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form O, Edelstahleinsatz mit
Diamant-Oberfläche

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormBD2D3HH1H2ESWSW1Kugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
Bestellnummer
für Edelstahleinsatz
Diamantoberfläche
CADZub.PreisBestellen
02007-510X015O15M10101741019,6173131907113-10105  63,46 €
02007-510X030O30M10101741019,6173131907113-10105  64,18 €
02007-510X050O50M10101741019,6173131907113-10105  64,94 €
02007-512X020O20M12121941021,9195153007113-12105  70,03 €
02007-512X040O40M12121941021,9195153007113-12105  70,79 €
02007-512X060O60M12121941021,9195153007113-12105  71,17 €
02007-516X025O25M16162341027,7246205007113-16105  77,27 €
02007-516X050O50M16162341027,7246205007113-16105  77,98 €
02007-516X080O80M16162341027,7246205007113-16105  79,13 €
02007-520X030O30M20202441034,6308238507113-20105  86,35 €
02007-520X060O60M20202441034,6308238507113-20105  87,48 €
02007-520X100O100M20202441034,6308238507113-20105  90,92 €
02007-524X040O40M24253041041,636102812107113-25105  107,16 €
02007-524X100O100M24253041041,636102812107113-25105  112,12 €

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form P, Edelstahleinsatz mit Polyurethan-Oberfläche

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form P, Edelstahleinsatz mit Polyurethan-Oberfläche

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormBD2D3D4HH1H2ESWSW1Kugel-ØBestellnummer
für Edelstahleinsatz
Polyurethanoberfläche
CADZub.PreisBestellen
02007-620X030P30M2020212661234,63082307113-20126  85,52 €
02007-612X020P20M1212132161221,91951507113-12126  69,39 €
02007-610X015P15M1010101961219,61731307113-10126  63,25 €
02007-624X100P100M2425273261241,636102807113-25126  110,77 €
02007-616X025P25M1616162561227,72462007113-16126  76,07 €
02007-616X050P50M1616162561227,72462007113-16126  76,78 €
02007-612X060P60M1212132161221,91951507113-12126  70,53 €
02007-610X030P30M1010101961219,61731307113-10126  63,97 €
02007-620X100P100M2020212661234,63082307113-20126  90,04 €
02007-624X040P40M2425273261241,636102807113-25126  105,79 €
02007-610X050P50M1010101961219,61731307113-10126  64,72 €
02007-616X080P80M1616162561227,72462007113-16126  77,92 €
02007-620X060P60M2020212661234,63082307113-20126  86,64 €
02007-612X040P40M1212132161221,91951507113-12126  70,14 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66