|
|
02007_FPendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und auswechselbaren... |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl. Kugel rost- und säurebeständiger Stahl. Einsatz: Form F Werkzeugstahl. Ausführung:Körper vergütet und brüniert. Kugel gehärtet und blank. Einsatz: Form F gehärtet und brüniert. Hinweis:Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. Die Kugel kann durch leichten Druck auf die Zylinderschraube aus dem Gehäuse entfernt werden.
Kugel gegen Verdrehen gesichert.Vorteile:Hohe Wirtschaftlichkeit durch die Austauschbarkeit der Einsätze. Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen. Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | E | SW | SW1 | Kugel-Ø | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung) | Bestellnummer für Gripper | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
02007-310X015 | F | M10 | 10 | 15 | 17 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | 07113-1010 |  |  | 64,41 € | | 02007-310X030 | F | M10 | 10 | 30 | 17 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | 07113-1010 |  |  | 65,34 € | | 02007-310X050 | F | M10 | 10 | 50 | 17 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | 07113-1010 |  |  | 66,13 € | | 02007-312X020 | F | M12 | 12 | 20 | 19 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | 07113-1210 |  |  | 69,70 € | | 02007-312X040 | F | M12 | 12 | 40 | 19 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | 07113-1210 |  |  | 70,11 € | | 02007-312X060 | F | M12 | 12 | 60 | 19 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | 07113-1210 |  |  | 70,35 € | | 02007-316X025 | F | M16 | 16 | 25 | 23 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | 07113-1610 |  |  | 78,17 € | | 02007-316X050 | F | M16 | 16 | 50 | 23 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | 07113-1610 |  |  | 78,17 € | | 02007-316X080 | F | M16 | 16 | 80 | 23 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | 07113-1610 |  |  | 79,63 € | | 02007-320X030 | F | M20 | 20 | 30 | 24 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | 07113-2010 |  |  | 86,73 € | | 02007-320X060 | F | M20 | 20 | 60 | 24 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | 07113-2010 |  |  | 87,67 € | | 02007-320X100 | F | M20 | 20 | 100 | 24 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | 07113-2010 |  |  | 90,64 € | | 02007-324X040 | F | M24 | 25 | 40 | 30 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 121 | 07113-2510 |  |  | 105,94 € | | 02007-324X100 | F | M24 | 25 | 100 | 30 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 121 | 07113-2510 |  |  | 110,92 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|