|
|
02007_MPendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und auswechselbaren... |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl. Kugel rost- und säurebeständiger Stahl. Einsatz: Form M Werkzeugstahl mit Hartmetallriffelung.Ausführung:Körper vergütet und brüniert. Kugel gehärtet und blank. Einsatz: Form M brüniert.Hinweis:Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. Die Kugel kann durch leichten Druck auf die Zylinderschraube aus dem Gehäuse entfernt werden.
Kugel gegen Verdrehen gesichert.Vorteile:Hohe Wirtschaftlichkeit durch die Austauschbarkeit der Einsätze. Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen. Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | E | SW | SW1 | Kugel-Ø | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung) | Bestellnummer für Gripper | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
02007-910X015 | M | M10 | 10 | 7,9 | 15 | 17 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | 07113-10107 |  |  | 64,59 € | | 02007-910X030 | M | M10 | 10 | 7,9 | 30 | 17 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | 07113-10107 |  |  | 65,53 € | | 02007-910X050 | M | M10 | 10 | 7,9 | 50 | 17 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | 07113-10107 |  |  | 66,34 € | | 02007-912X020 | M | M12 | 12 | 9,5 | 20 | 19 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | 07113-12107 |  |  | 69,85 € | | 02007-912X040 | M | M12 | 12 | 9,5 | 40 | 19 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | 07113-12107 |  |  | 70,24 € | | 02007-912X060 | M | M12 | 12 | 9,5 | 60 | 19 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | 07113-12107 |  |  | 70,52 € | | 02007-916X025 | M | M16 | 16 | 12,7 | 25 | 23 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | 07113-16107 |  |  | 78,29 € | | 02007-916X050 | M | M16 | 16 | 12,7 | 50 | 23 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | 07113-16107 |  |  | 78,29 € | | 02007-916X080 | M | M16 | 16 | 12,7 | 80 | 23 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | 07113-16107 |  |  | 79,76 € | | 02007-920X030 | M | M20 | 20 | 15,9 | 30 | 24 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | 07113-20107 |  |  | 87,41 € | | 02007-920X060 | M | M20 | 20 | 15,9 | 60 | 24 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | 07113-20107 |  |  | 88,37 € | | 02007-920X100 | M | M20 | 20 | 15,9 | 100 | 24 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | 07113-20107 |  |  | 91,32 € | | 02007-924X040 | M | M24 | 25 | 19 | 40 | 30 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 121 | 07113-25107 |  |  | 109,70 € | | 02007-924X100 | M | M24 | 25 | 19 | 100 | 30 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 121 | 07113-25107 |  |  | 114,68 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|