Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring Form O, Edelstahlkugel mit Diamant-Oberfläche
02006_O

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring Form O, Edelstahlkugel...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl.
Kugel:
Form O Edelstahl mit Diamant-Oberfläche.
Ausführung:Körper vergütet und brüniert.
Kugel:
Form O Oberfläche vergleichbar mit 100er Schleifkörnung.
Hinweis:Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken
verwendet.
Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.

Kugel gegen Verdrehen gesichert.

Form O: Die abrasive Diamant-Oberfläche ist fest mit der Kugel verschmolzen. Sie eignet sich ideal zur Aufnahme von glatten oder rutschigen Anwendungen mit einem Minimum von Spanndruck. Dabei übertragen die Diamant-Partikel hohe Haltekräfte auf eine sehr kleine Fläche mit minimaler Beeinträchtigung der Oberfläche.
Die Diamant-Oberfläche bietet eine hervorragende Verschleißfestigkeit.
Verwendung:Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen.
Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 02006_O Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring Form O, Edelstahlkugel mit Diamant-Oberfläche 131 kB

Zeichnungen

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring Form O, Edelstahlkugel mit Diamant-Oberfläche

Artikelauswahl/-filter

Artikelübersicht (komprimiert)
BestellnummerFormBD2D3HH1ESWSW1WKugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
02006-506X012O12M6810211,510-2879,2 36,00 €
02006-506X025O25M6810211,510-2879,2 36,58 €
02006-506X040O40M6810211,510-2879,2 36,91 €
02006-508X012O12M81114,531513-281015,5 40,29 €
02006-508X025O25M81114,531513-281015,5 40,74 €
02006-508X040O40M81114,531513-281015,5 41,31 €
02006-510X015O15M101416319,6173281318,8 46,78 €
02006-510X030O30M101416319,6173281318,8 47,48 €
02006-510X050O50M101416319,6173281318,8 48,15 €
02006-512X020O20M121919421,9195241529,8 51,73 €
02006-512X040O40M121919421,9195241529,8 52,43 €
02006-512X060O60M121919421,9195241529,8 52,77 €
02006-516X025O25M162123427,7246242050,3 56,49 €
02006-516X050O50M162123427,7246242050,3 57,14 €
02006-516X080O80M162123427,7246242050,3 58,20 €