norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring Form O, Edelstahlkugel mit Diamant-Oberfläche
02006_O

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring Form O, Edelstahlkugel...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl.
Kugel:
Form O Edelstahl mit Diamant-Oberfläche.
Ausführung:Körper vergütet und brüniert.
Kugel:
Form O Oberfläche vergleichbar mit 100er Schleifkörnung.
Hinweis:Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken
verwendet.
Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.

Kugel gegen Verdrehen gesichert.

Form O: Die abrasive Diamant-Oberfläche ist fest mit der Kugel verschmolzen. Sie eignet sich ideal zur Aufnahme von glatten oder rutschigen Anwendungen mit einem Minimum von Spanndruck. Dabei übertragen die Diamant-Partikel hohe Haltekräfte auf eine sehr kleine Fläche mit minimaler Beeinträchtigung der Oberfläche.
Die Diamant-Oberfläche bietet eine hervorragende Verschleißfestigkeit.
Verwendung:Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen.
Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 02006_O Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring Form O, Edelstahlkugel mit Diamant-Oberfläche 131 kB

Zeichnungen

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring Form O, Edelstahlkugel mit Diamant-Oberfläche

Artikelauswahl/-filter

Artikelübersicht (komprimiert)
BestellnummerFormD1D2L1L2L3ESWSW1WKugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
02006-506X012OM681210211,510-2879,2 36,00 €
02006-506X025OM682510211,510-2879,2 36,58 €
02006-506X040OM684010211,510-2879,2 36,91 €
02006-508X012OM8111214,531513-281015,5 40,29 €
02006-508X025OM8112514,531513-281015,5 40,74 €
02006-508X040OM8114014,531513-281015,5 41,31 €
02006-510X015OM10141516319,6173281318,8 46,78 €
02006-510X030OM10143016319,6173281318,8 47,48 €
02006-510X050OM10145016319,6173281318,8 48,15 €
02006-512X020OM12192019421,9195241529,8 51,73 €
02006-512X040OM12194019421,9195241529,8 52,43 €
02006-512X060OM12196019421,9195241529,8 52,77 €
02006-516X025OM16212523427,7246242050,3 56,49 €
02006-516X050OM16215023427,7246242050,3 57,14 €
02006-516X080OM16218023427,7246242050,3 58,20 €